Menu Procurar

Interruptores - botão de pressão/encastrável/plástico

Em stock

O dispositivo completo inclui operador, braçadeiras e bloco de contacto. Vem embalado e desmontado. Os interruptores são classificados em 4amp @ 230VAC com terminais roscados seguros. Os interruptores atendem às normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65 quando instalados corretamente e são à prova de óleo e água. Certificação UL/CSA/CE. Ação momentânea "NÃO" (molas de volta) ou mantida "NC" (fica em baixo).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
12,822 € - 13,501 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Amarelo
14,609 € - 15,382 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Azul
14,609 € - 15,382 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Vermelho
23,27 € - 51,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO & 1NC
Preto;Branco
36,40 € - 80,47 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
43,85 € - 96,93 € Solicite o prazo de entrega aqui
2NO
Preto
10,858 € - 11,422 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Verde
10,858 € - 11,422 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
31,43 € - 69,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
45,83 € - 48,25 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Preto
17,09 € - 37,77 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NC
Vermelho
18,01 € - 39,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NC
Vermelho
16,072 € - 16,919 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NC
Vermelho
16,741 € - 17,619 € Solicite o prazo de entrega aqui
AC/ DC
Vermelho
23,27 € - 51,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
AC/ DC
Branco
23,27 € - 51,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
AC/ DC
Verde
19,64 € - 43,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
AC/ DC
Amarelo
24,79 € - 54,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
AC/ DC
Azul
14,48 € - 32,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
AC/ DC
Vermelho
12,822 € - 13,501 € Solicite o prazo de entrega aqui
1NO
Azul
  • de 5
Interruptor manual 1NO 4 A Amarelo IP 65

10211397

Intervalo de preços
13,501 € - 12,822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Azul IP 65

10211434

Intervalo de preços
15,382 € - 14,609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Vermelho IP 65

10211472

Intervalo de preços
15,382 € - 14,609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.4 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO & 1NC 4 A Preto;Branco IP 65

10211533

Intervalo de preços
51,45 € - 23,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto;Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO & 1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    51.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10211731

Intervalo de preços
80,47 € - 36,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 2NO 4 A Preto IP 65

10211779

Intervalo de preços
96,93 € - 43,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    2NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Verde IP 65

10212011

Intervalo de preços
11,422 € - 10,858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 65

10212059

Intervalo de preços
11,422 € - 10,858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 50

10212196

Intervalo de preços
69,48 € - 31,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Preto IP 50

10212233

Intervalo de preços
48,25 € - 45,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10211656

Intervalo de preços
37,77 € - 17,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10211663

Intervalo de preços
39,79 € - 18,01 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Paragem de emergência 1NC 4 A Vermelho PA

10212165

Intervalo de preços
16,919 € - 16,072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    1NC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 65

10212394

Intervalo de preços
17,619 € - 16,741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    AC/ DC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Branco IP 65

10212431

Intervalo de preços
51,45 € - 23,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Branco
  • Tipo de disposição de circuito
    AC/ DC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Verde IP 65

10212479

Intervalo de preços
51,45 € - 23,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Verde
  • Tipo de disposição de circuito
    AC/ DC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Amarelo IP 65

10212516

Intervalo de preços
43,40 € - 19,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Amarelo
  • Tipo de disposição de circuito
    AC/ DC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Azul IP 65

10212554

Intervalo de preços
54,79 € - 24,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    AC/ DC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Vermelho IP 50

10212592

Intervalo de preços
32,01 € - 14,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo de disposição de circuito
    AC/ DC
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    42.0 mm
Interruptor manual 1NO 4 A Azul IP 65

10211380

Intervalo de preços
13,501 € - 12,822 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    1NO
  • Largura
    30.0 mm
  • Altura
    48.0 mm