Menu Procurar

Interruptores - botão de pressão/encastrável/plástico

Em stock

O dispositivo completo inclui operador, braçadeiras e bloco de contacto. Vem embalado e desmontado. Os interruptores são classificados em 4amp @ 230VAC com terminais roscados seguros. Os interruptores atendem às normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65 quando instalados corretamente e são à prova de óleo e água. Certificação UL/CSA/CE. Ação momentânea "NÃO" (molas de volta) ou mantida "NC" (fica em baixo).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
21,57 € - 47,67 € 8 Em stock
AC/ DC
Azul
  • de 5
Luz-piloto CA/CC 5 - 15 mA Azul IP 50

10212653

Intervalo de preços
47,67 € - 21,57 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Tipo de disposição de circuito
    AC/ DC
  • Tipo
    Pilot Light
  • Tipo de botão
    Luz piloto LED
  • Código do material
    8536508090