Menu Procurar

Interruptores - Monobloco

Em stock

O dispositivo completo inclui operador, braçadeiras e bloco de contacto. Vem embalado e desmontado. Os interruptores são classificados em 4amp @ 230VAC com terminais roscados seguros. Os interruptores atendem às normas NEMA 4, 4x, 12, 13 e IP65 quando instalados corretamente e são à prova de óleo e água. Certificação UL/CSA/CE. Ação momentânea "NÃO" (molas de volta) ou mantida "NC" (fica em baixo).

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de disposição de circuito Cor Comprar
4,9831 € - 5,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Branco
4,9831 € - 5,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA
Azul
19,8584 € - 20,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA
Preto
4,9831 € - 5,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Verde
4,9831 € - 5,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Amarelo
4,9831 € - 5,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA
Branco
15,9619 € - 16,8013 € 20 Em stock
CA/CC
Vermelho
4,9831 € - 5,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
4,9831 € - 5,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA
Verde
4,9831 € - 5,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA
Amarelo
15,9516 € - 16,791 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA
Preto
4,9831 € - 5,2416 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Azul
4,9831 € - 5,2416 € 8 Em stock
CA
Vermelho
19,8584 € - 20,9131 € Solicite o prazo de entrega aqui
CA/CC
Vermelho
Monobloco 29.0 mm CA/CC 24 V Branco IP 40

10212714

Intervalo de preços
5,2416 € - 4,9831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
Monobloco 29.0 mm CA 220 V Azul IP 40

10212752

Intervalo de preços
5,2416 € - 4,9831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA
  • Cor
    Azul
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
Monobloco 29.0 mm CA 220 V Preto IP 40

10212790

Intervalo de preços
20,9131 € - 19,8584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    23.8989 EUR
  • Tipo de disposição de circuito
    CA
  • Cor
    Preto
Monobloco 29.0 mm CA/CC 24 V Verde IP 40

10212684

Intervalo de preços
5,2416 € - 4,9831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Cor
    Verde
  • Diâmetro do furo
    22.4 mm
Monobloco 29.0 mm CA/CC 24 V Amarelo IP 40

10212721

Intervalo de preços
5,2416 € - 4,9831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
Monobloco 29.0 mm CA 220 V Branco IP 40

10212769

Intervalo de preços
5,2416 € - 4,9831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    5.9901 EUR
  • Tipo de disposição de circuito
    CA
  • Cor
    Branco
Monobloco 29.0 mm CA/CC 24 V Vermelho IP 40

10212806

Intervalo de preços
16,8013 € - 15,9619 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Cor
    Vermelho
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
Monobloco 29.0 mm CA/CC 24 V Vermelho IP 40

10212691

Intervalo de preços
5,2416 € - 4,9831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Cor
    Vermelho
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
Monobloco 29.0 mm CA 220 V Verde IP 40

10212738

Intervalo de preços
5,2416 € - 4,9831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA
  • Cor
    Verde
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
Monobloco 29.0 mm CA 220 V Amarelo IP 40

10212776

Intervalo de preços
5,2416 € - 4,9831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
Monobloco 29.0 mm CA 220 V Preto IP 40

10212813

Intervalo de preços
16,791 € - 15,9516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
Monobloco 29.0 mm CA/CC 24 V Azul IP 40

10212707

Intervalo de preços
5,2416 € - 4,9831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Cor
    Azul
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
Monobloco 29.0 mm CA 220 V Vermelho IP 40

10212745

Intervalo de preços
5,2416 € - 4,9831 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA
  • Cor
    Vermelho
  • Diâmetro do furo
    22.0 mm
Monobloco 29.0 mm CA/CC 24 V Vermelho IP 40

10212783

Intervalo de preços
20,9131 € - 19,8584 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Largura
    29.0 mm
  • Altura
    37.0 mm
  • Tipo de disposição de circuito
    CA/CC
  • Cor
    Vermelho
  • Tipo
    IP 40