Menu Procurar

Junta adesiva de bolha

Em stock

Fornecidas em rolos de 20 metros. Vedação adesiva fácil de aplicar. Um dos tipos na gama divide-se até ao centro, criando duas partes iguais de 10 metros. Fabricadas em EPDM preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura total Altura geral Comprar
63,0984 € - 66,4093 € 12 Em stock
8.0 mm
6.0 mm
60,9299 € - 64,135 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
7.0 mm
159,3591 € - 167,7475 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
18.9 mm
76,1623 € - 80,1608 € 6 Em stock
10.0 mm
7.5 mm
178,0294 € - 187,391 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.4 mm
12.2 mm
71,7936 € - 75,5805 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
10.0 mm
100,0794 € - 105,3473 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
12.0 mm
38,0706 € - 40,0804 € 22 Em stock
9.0 mm
6.0 mm
Preto EPDM Junta de bolha 6.0 mm

10268209

Intervalo de preços
66,4093 € - 63,0984 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Tipo
    1
Junta de bolha 12.0 mm 7.0 mm EPDM

10268247

Intervalo de preços
64,135 € - 60,9299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    7.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Tipo
    5
Junta de bolha 11.0 mm 18.9 mm Solid EPDM

10304624

Intervalo de preços
167,7475 € - 159,3591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    18.9 mm
  • Largura total
    11.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Tipo
    1
Junta de bolha 10.0 mm 7.5 mm EPDM

10268216

Intervalo de preços
80,1608 € - 76,1623 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Altura geral
    7.5 mm
  • Largura total
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Tipo
    2
Junta de bolha 9.4 mm 12.2 mm Solid EPDM

10304631

Intervalo de preços
187,391 € - 178,0294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    12.2 mm
  • Largura total
    9.4 mm
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Tipo
    2
Junta de bolha 12.0 mm 10.0 mm EPDM

10268223

Intervalo de preços
75,5805 € - 71,7936 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Tipo
    3
Junta de bolha 14.0 mm 12.0 mm EPDM

10268230

Intervalo de preços
105,3473 € - 100,0794 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    12.0 mm
  • Largura total
    14.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Tipo
    4
Junta de bolha 9.0 mm 6.0 mm EPDM

10268254

Intervalo de preços
40,0804 € - 38,0706 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Altura geral
    6.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Tipo
    6