Menu Procurar

Protetor de borda Topo 33.0 mm 8.7 mm EPDM

Single flipper gasket (type 3) made from back EPDM. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core . Supplied in rolls of 20 metres.
Referência da Essentra:

10268131

Número de peça do fabricante:

490756

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 136,41 €
5 + 129,59 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

136,41 €

1 x 136,41 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material EPDM
Tipo de material Single
Tipo 3
Cor Preto
Orientação Top
Inclui 20.0 m roll
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos