Menu Procurar

Junta de bolha Topo 1.0 mm 3.0 mm EPDM

Top bubble gasket has a clip-on profile offering edge protection and sealing. Profiles are flexible and pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in 20 metre rolls. Made from black EPDM.
Referência da Essentra:

10237342

Número de peça do fabricante:

34009104001

19 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 125,59 €
5 + 119,31 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

125,59 €

1 x 125,59 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de punho 1.0 - 3.0 mm
Altura geral 20.4 mm
Largura total 11.0 mm
Comprimento do rolo 20.0 m
Material EPDM
Tipo 2
Orientação Top
Inclui 20.0 m roll
Cor Preto
Código do material 4016930090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos