Menu Procurar

Junta de bolha Lateral 7.8 mm 7.8 mm EPDM sólido

Steel inserted side bubble gasket made from Solid EPDM at 70° Shore A and Expanded Black EPDM at 0.65g.ccm S.G.. Robustly designed profile for dynamic sealing. Used as a door seal on larger, heavy duty vehicles. Steel insert provides an increased grip that is resistant against high vibration.
Referência da Essentra:

10304662

Número de peça do fabricante:

551828

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 295,03 €
5 + 280,28 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

295,03 €

1 x 295,03 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material EPDM sólido
Tipo Steel Inserted
Orientação Lateral
Inclui 20.0 m roll
Cor Preto
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos