Menu Procurar

Junta de bolha

Em stock

Juntas de bolhas fabricadas em EPDM preto com núcleo de mola em aço. Perfis de encaixe que oferecem proteção de borda e vedação. Flexíveis e de compressão manualmente, o que faz com que sejam rápidos e fáceis de utilizar. Perfis de juntas laterais ou superiores disponíveis em rolos de 20 ou 10 metros.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
26 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação Material Largura total Altura geral Intervalo de punho Comprar
195,42 € - 205,70 € 7 Em stock
Lateral
EPDM
31.5 mm
18.8 mm
1.5 - 3.0 mm
164,57 € - 173,22 € 44 Em stock
Top
EPDM
15.6 mm
10.0 mm
0.35 - 2.5 mm
107,99 € - 113,68 € 415 Em stock
Lateral
EPDM
8.7 mm
11.5 mm
1.0 - 2.0 mm
90,52 € - 95,27 € 28 Em stock
Top
EPDM
6.0 mm
15.0 mm
1.0 - 1.5 mm
178,95 € - 188,37 € 8 Em stock
Lateral
EPDM
22.3 mm
18.0 mm
2.0 - 3.0 mm
102,85 € - 108,26 € 2 Em stock
Lateral
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
0.5 - 2.0 mm
  • de 2
Junta de bolha Lateral 1.5 mm 3.0 mm EPDM

10237328

Intervalo de preços
205,70 € - 195,42 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    1.5 - 3.0 mm
  • Altura geral
    18.8 mm
  • Largura total
    31.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Topo 0.35 mm 2.5 mm EPDM

10237366

Intervalo de preços
173,22 € - 164,57 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    0.35 - 2.5 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    15.6 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 1.0 mm 2.0 mm EPDM

10237281

Intervalo de preços
113,68 € - 107,99 €

Níveis de stock
415 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    1.0 - 2.0 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
  • Largura total
    8.7 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Topo 1.0 mm 1.5 mm EPDM

10237335

Intervalo de preços
95,27 € - 90,52 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    1.0 - 1.5 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
  • Largura total
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 2.0 mm 3.0 mm EPDM

10268032

Intervalo de preços
188,37 € - 178,95 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    2.0 - 3.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Largura total
    22.3 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM
Junta de bolha Lateral 0.5 mm 2.0 mm EPDM

10268049

Intervalo de preços
108,26 € - 102,85 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Intervalo de punho
    0.5 - 2.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM