Menu Procurar

Junta de cabos - auto-fecho/trançado

Em stock

Mangas de cabo de fecho automático; o design sobreposto significa que podem ser instaladas após os cabos terem sido montados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Intervalo de diâmetro de cabo compatível Diâmetro interno nominal Comprar
70,18 € - 73,87 € 10 Em stock
65,47 € - 68,92 € 10 Em stock
56,44 € - 59,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
55,55 € - 58,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
78,53 € - 82,67 € 6 Em stock
51,80 € - 54,53 € 5 Em stock
90,24 € - 94,98 € 8 Em stock
71,85 € - 75,64 € 10 Em stock
48,69 € - 51,25 € 9 Em stock
Invólucro entrançado de fecho automático 17.0 mm PET

10310519

Intervalo de preços
73,87 € - 70,18 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliéster UL94 V-2
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2

10310557

Intervalo de preços
68,92 € - 65,47 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliéster UL94 V-2
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Invólucro entrançado de fecho automático 14.0 mm PET

10310502

Intervalo de preços
59,41 € - 56,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliéster UL94 V-2
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2

10310540

Intervalo de preços
58,48 € - 55,55 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliéster UL94 V-2
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Invólucro entrançado de fecho automático 26.0 mm PET

10310533

Intervalo de preços
82,67 € - 78,53 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliéster UL94 V-2
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Invólucro entrançado de fecho automático 10.0 mm PET

10310496

Intervalo de preços
54,53 € - 51,80 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliéster UL94 V-2
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2

10310564

Intervalo de preços
94,98 € - 90,24 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliéster UL94 V-2
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Invólucro entrançado de fecho automático 20.0 mm PET

10310526

Intervalo de preços
75,64 € - 71,85 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliéster UL94 V-2
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2

10310489

Intervalo de preços
51,25 € - 48,69 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Vendido por
    Rolo
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliéster UL94 V-2
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2