Menu Procurar

Junta de cabos - auto-fecho/trançado

Em stock

Mangas de cabo de fecho automático; o design sobreposto significa que podem ser instaladas após os cabos terem sido montados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Intervalo de diâmetro de cabo compatível Diâmetro interno nominal Comprar
59,7028 € - 62,8445 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 - 14.0 mm
13.0 mm
58,7613 € - 61,8607 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 - 33.0 mm
32.0 mm
74,2371 € - 78,1404 € 5 Em stock
5.0 - 17.0 mm
16.0 mm
69,2548 € - 72,9043 € 1 Em stock
18.0 - 40.0 mm
38.0 mm
51,5048 € - 54,2128 € 9 Em stock
1.0 - 7.0 mm
6.0 mm
76,0036 € - 80,0127 € 10 Em stock
7.0 - 20.0 mm
19.0 mm
83,0698 € - 87,4492 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 - 26.0 mm
25.0 mm
95,4568 € - 100,4708 € 8 Em stock
20.0 - 52.0 mm
50.0 mm
54,7946 € - 57,6824 € 5 Em stock
3.0 - 10.0 mm
9.0 mm
Invólucro entrançado de fecho automático 3.2 mm 14.0 mm PES

10310502

Intervalo de preços
62,8445 € - 59,7028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.2 - 14.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 m
  • Diâmetro interno nominal
    13.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Vendido por
    Rolo
Invólucro entrançado de fecho automático 14.0 mm 33.0 mm PES

10310540

Intervalo de preços
61,8607 € - 58,7613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    14.0 - 33.0 mm
  • Comprimento total
    15.2 m
  • Diâmetro interno nominal
    32.0 mm
  • Comprimento do rolo
    15.2 m
  • Vendido por
    Rolo
Invólucro entrançado de fecho automático 5.0 mm 17.0 mm PES

10310519

Intervalo de preços
78,1404 € - 74,2371 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 17.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 m
  • Diâmetro interno nominal
    16.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Vendido por
    Rolo
Invólucro entrançado de fecho automático 18.0 mm 40.0 mm PES

10310557

Intervalo de preços
72,9043 € - 69,2548 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    18.0 - 40.0 mm
  • Comprimento total
    15.2 m
  • Diâmetro interno nominal
    38.0 mm
  • Comprimento do rolo
    15.2 m
  • Vendido por
    Rolo
Invólucro entrançado de fecho automático 1.0 mm 7.0 mm PES

10310489

Intervalo de preços
54,2128 € - 51,5048 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    1.0 - 7.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 m
  • Diâmetro interno nominal
    6.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Vendido por
    Rolo
Invólucro entrançado de fecho automático 7.0 mm 20.0 mm PES

10310526

Intervalo de preços
80,0127 € - 76,0036 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    7.0 - 20.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 m
  • Diâmetro interno nominal
    19.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Vendido por
    Rolo
Invólucro entrançado de fecho automático 10.0 mm 26.0 mm PES

10310533

Intervalo de preços
87,4492 € - 83,0698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    10.0 - 26.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 m
  • Diâmetro interno nominal
    25.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Vendido por
    Rolo
Invólucro entrançado de fecho automático 20.0 mm 52.0 mm PES

10310564

Intervalo de preços
100,4708 € - 95,4568 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    20.0 - 52.0 mm
  • Comprimento total
    15.2 m
  • Diâmetro interno nominal
    50.0 mm
  • Comprimento do rolo
    15.2 m
  • Vendido por
    Rolo
Invólucro entrançado de fecho automático 3.0 mm 10.0 mm PES

10310496

Intervalo de preços
57,6824 € - 54,7946 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 10.0 mm
  • Comprimento total
    30.5 m
  • Diâmetro interno nominal
    9.0 mm
  • Comprimento do rolo
    30.5 m
  • Vendido por
    Rolo