Menu Procurar

Juntas de ventilador

Em stock

As juntas de ventiladores protegem ventiladores DC e AC adequados para aplicações industriais e informáticas, criando um selo entre o ventilador e o suporte de montagem.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da ventoinha Comprar
1,8131 € - 1,9092 € 1941 Em stock
120.0 mm
0,6636 € - 0,6981 € 100 Em stock
70.0 mm
2,0628 € - 2,1715 € 5000 Em stock
80.0 mm
0,4431 € - 0,4661 € 100 Em stock
50.0 mm
1,1809 € - 1,2436 € 4171 Em stock
92.0 mm
1,8528 € - 1,95 € 661 Em stock
60.0 mm
0,3334 € - 0,3511 € 228 Em stock
40.0 mm
0,882 € - 0,928 € Solicite o prazo de entrega aqui
80.0 mm
7,3229 € - 7,7083 € Solicite o prazo de entrega aqui
120.0 mm
0,5988 € - 0,6312 € 3104 Em stock
60.0 mm
Juntas de ventilador Preto 120.0 mm

10312988

Intervalo de preços
1,9092 € - 1,8131 €

Níveis de stock
1941 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    6.4 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Juntas de ventilador 70.0 mm Preto

10312995

Intervalo de preços
0,6981 € - 0,6636 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da ventoinha
    70.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    6.4 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Juntas de ventilador 80.0 mm Preto

10313336

Intervalo de preços
2,1715 € - 2,0628 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da ventoinha
    80.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    32.3 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Juntas de ventilador 50.0 mm Preto

10557839

Intervalo de preços
0,4661 € - 0,4431 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da ventoinha
    50.0 mm
  • Diâmetro do furo
    4.5 mm
  • Espessura Total
    5.9 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Juntas de ventilador 92.0 mm Preto

10411599

Intervalo de preços
1,2436 € - 1,1809 €

Níveis de stock
4171 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da ventoinha
    92.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    6.4 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Juntas de ventilador 60.0 mm Preto

10313329

Intervalo de preços
1,95 € - 1,8528 €

Níveis de stock
661 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    32.3 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Juntas de ventilador 40.0 mm Preto

10425787

Intervalo de preços
0,3511 € - 0,3334 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da ventoinha
    40.0 mm
  • Diâmetro do furo
    4.5 mm
  • Espessura Total
    5.9 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Juntas de ventilador 80.0 mm Preto

10413197

Intervalo de preços
0,928 € - 0,882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da ventoinha
    80.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    6.4 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Juntas de ventilador 120.0 mm Preto

10425763

Intervalo de preços
7,7083 € - 7,3229 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da ventoinha
    120.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    32.3 mm
  • Dureza
    40 Shore A
Juntas de ventilador 60.0 mm Preto

10108895

Intervalo de preços
0,6312 € - 0,5988 €

Níveis de stock
3104 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tamanho da ventoinha
    60.0 mm
  • Diâmetro do furo
    5.0 mm
  • Espessura Total
    5.9 mm
  • Dureza
    40 Shore A