Menu Procurar

Juntas para vidros

Em stock

As juntas para vidros de perfil S são fáceis de instalar e são utilizadas principalmente para vedar janelas e painéis de inspeção. Regra geral, são utilizadas em aplicações leves e são ideais se os painéis de vidro ou acrílico não estiverem sujeitos a altas pressões ou à intempérie. Tolerâncias ISO 3302-1 1996 Classe E-2. A restante gama de juntas para vidros é fácil de instalar e oferece uma vedação à prova de intempérie. Estas juntas podem ser utilizadas sempre que existam exigências ambientais rigorosas. Esta gama de juntas para vidros é fabricada em EPDM maciço preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Orientação Dureza Profile Type Altura geral Comprar
167,54 € - 176,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
Lateral
60° Shore A
16.2 mm
54,06 € - 56,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
Top
70° Shore A
7.5 mm
131,47 € - 138,39 € Solicite o prazo de entrega aqui
Lateral
60° Shore A
16.2 mm
337,33 € - 355,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
Top
70° Shore A
15.1 mm
194,10 € - 204,32 € 5 Em stock
Top
70° Shore A
16.1 mm
280,37 € - 295,13 € 6 Em stock
Top
70° Shore A
16.9 mm
Glazing Gasket S profile Lateral 16.2 mm 20.0 m EPDM sólido

10304686

Intervalo de preços
176,36 € - 167,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    16.2 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM sólido
  • Dureza
    60° Shore A
  • Orientação
    Lateral
Glazing Gasket Zipper profile Topo 7.5 mm 20.0 m EPDM sólido

10304723

Intervalo de preços
56,91 € - 54,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    7.5 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM sólido
  • Dureza
    70° Shore A
  • Orientação
    Top
Glazing Gasket S profile Lateral 16.2 mm 20.0 m EPDM sólido

10304679

Intervalo de preços
138,39 € - 131,47 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    16.2 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM sólido
  • Dureza
    60° Shore A
  • Orientação
    Lateral
Glazing Gasket Standard profile Topo 15.1 mm 20.0 m EPDM sólido

10304716

Intervalo de preços
355,08 € - 337,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura geral
    15.1 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM sólido
  • Dureza
    70° Shore A
  • Orientação
    Top
Glazing Gasket Standard profile Topo 16.1 mm 20.0 m EPDM sólido

10304693

Intervalo de preços
204,32 € - 194,10 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Altura geral
    16.1 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM sólido
  • Dureza
    70° Shore A
  • Orientação
    Top
Glazing Gasket Standard profile Topo 16.9 mm 20.0 m EPDM sólido

10304709

Intervalo de preços
295,13 € - 280,37 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Altura geral
    16.9 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Material
    EPDM sólido
  • Dureza
    70° Shore A
  • Orientação
    Top