Menu Procurar

Kits de anel de vedação - anel em D

Em stock

Uma grande variedade de D-Rings e kits de D-Ring estão disponíveis para uso em aplicações hidráulicas e pneumáticas para fins de vedação

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Inclui Número de peças Tamanho da rosca Material Tipo de kit Tipo Comprar
900 Em stock
3/4"
100
3/4 in
NBR
Metric D-Ring
Individual Part
76,7547 € - 80,7955 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
50
NBR
D-Ring Kit
Assortment
D-ring NBR Anéis de vedação Preto

10385609


Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Inclui
    3/4"
  • Material
    NBR
  • Tipo de kit
    Metric D-Ring
  • Número de peças
    100
  • Tamanho da rosca
    3/4 in
Anel de vedação Seleção NBR

10385258

Intervalo de preços
80,7955 € - 76,7547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Inclui
    10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
  • Material
    NBR
  • Tipo de kit
    D-Ring Kit
  • Número de peças
    50
  • Tipo
    Assortment