Menu Procurar

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Vermelho

Os Selos Tipo Cadeado são uma alternativa de baixo custo e utilização única aos cadeados convencionais. Cumprem os requisitos alfandegários do Reino Unido. Fabricados em material inviolável. Podem ser utilizados para proteger as mercadorias durante o transporte.
Referência da Essentra:

20086947

Número de peça do fabricante:

1222412

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 + 0,7182 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

718,20 €

1000 x 0,7182 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Cor Vermelho
Material do corpo Caixa San Clear com ferrolho de aço cromado
Tipo 1
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos