20082826
1222194
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 + | 1,7208 € |
Tipo | Barrier Seal |
---|---|
Dispositivo de imobilização | Aluminum Body |
Removibilidade | Ferramenta de corte necessária |
Material do cabo | Cabo de aviação em aço galvanizado não-preformado |
Terminar | Anodizado |
Cor | Vermelho |
Diâmetro do cabo | 1.5 mm |
Diâmetro do cabo | 0.059 in |
Largura do corpo | 22.0 mm |
Largura do corpo | 0.866 in |
Comprimento do corpo | 26.0 mm |
Comprimento do corpo | 1.024 in |
Espessura do corpo | 6.0 mm |
Espessura do corpo | 0.236 in |
Comprimento da cinta | 300.0 mm |
Comprimento da cinta | 11.811 in |
Comprimento total | 326.0 mm |
Comprimento total | 12.835 in |
Código do material | 8309909090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar