Menu Procurar

AluLock 7.0 mm (E) 300.0 mm (C) PP Vermelho

Metal Cable Seal can only be removed with a tool (sold separately). Non-preformed cable unravels when cut to prevent tampering. Can be used worldwide to secure goods during import and export.
Referência da Essentra:

20082895

Número de peça do fabricante:

1222198

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 + 1,9767 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

494,18 €

250 x 1,9767 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 2.0 mm
E 7.0 mm
Tipo AluLock
Cor Vermelho
Material da armação Alumínio
Material do cabo Aço galvanizado
Código do material 8309909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos