20082963
1222205
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
250 + | 2,1616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo | Barrier Seal |
---|---|
Dispositivo de imobilização | Aluminum Body |
Removibilidade | Ferramenta de corte necessária |
Material do cabo | Cabo de aviação em aço galvanizado não-preformado |
Terminar | Anodizado |
Cor | Azul |
Diâmetro do cabo | 3.5 mm |
Diâmetro do cabo | 0.138 in |
Largura do corpo | 22.0 mm |
Largura do corpo | 0.866 in |
Comprimento do corpo | 32.0 mm |
Comprimento do corpo | 1.26 in |
Espessura do corpo | 8.5 mm |
Espessura do corpo | 0.335 in |
Comprimento da cinta | 300.0 mm |
Comprimento da cinta | 11.811 in |
Comprimento total | 332.0 mm |
Comprimento total | 13.071 in |
Código do material | 7616991099 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar