Menu Procurar

Êmbolo esférico M4 10.0 mm 2.00 N 4.00 N Aço inoxidável

Referência da Essentra:

10270851

Número de peça do fabricante:

491254

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,761 €
100 + 1,672 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

35,22 €

20 x 1,761 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M4
Comprimento do corpo 10.0 mm
Força final da terminação 4.00 N
Força final inicial 2.00 N
Material do corpo Aço inoxidável
Código do material 7318190090
Material completo Aço inoxidável
Tipo de nariz Esfera
Material do nariz Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos