Menu Procurar

Alavanca de fixação 44.0 mm Inserção roscada M6 Preto

Referência da Essentra:

10364734

Número de peça do fabricante:

261064459935

7 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 5,298 €
50 + 5,037 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

52,98 €

10 x 5,298 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor da tampa Preto
Cor Preto
Estilo de pega Braço angulado
Tipo de montagem Inserção roscada
Altura do corpo 29.5 mm
Raio da peça 44.0 mm
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 6.0 mm
Material completo Poliamida reforçada com fibra de vidro à base de tecnopolímero
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos