Menu Procurar

Maçanetas de fixação fêmea 63.0 mm M8 25.0 mm PA Preto

O puxador de fixação fêmea cónico em nylon cor-de-laranja tem uma inserção roscada M8 para montar em aplicações com rosca macho que exigem uma ação de fixação ajustável.
Referência da Essentra:

10639443

Número de peça do fabricante:

261082500935

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor da tampa Laranja
Cor Preto
Estilo de pega Braço angulado
Tipo de montagem Tirante roscado
Altura do corpo 37.5 mm
Raio da peça 63.0 mm
Tamanho da rosca M8
Comprimento da rosca 25.0 mm
Material completo Poliamida reforçada com fibra de vidro à base de tecnopolímero
Código do material 3926300090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos