Menu Procurar

Maçanetas de fixação - pega cónica/inserção roscada

Em stock

Os botões de fixação fêmea cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A pega cónica permite o posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca macho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
76 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Tamanho da rosca Cor Raio da peça Comprar
1,132 € - 1,191 € 1100 Em stock
26.0 mm
M5
Laranja
43.0 mm
2,74 € - 6,04 € 1067 Em stock
46.0 mm
M10
Laranja
83.0 mm
2,037 € - 2,144 € 1 Em stock
37.0 mm
M6
Preto;Vermelho
65.0 mm
13,251 € - 13,951 € 20 Em stock
36.0 mm
M8
Preto
78.0 mm
4,88 € - 5,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M3
Laranja
30.0 mm
8,026 € - 8,454 € 14 Em stock
31.5 mm
M8
Preto
65.0 mm
13,69 € - 14,411 € 10 Em stock
43.0 mm
M12
Preto
92.0 mm
4,88 € - 5,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M3
Cinzento
30.0 mm
4,88 € - 5,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M4
Cinzento
30.0 mm
10,069 € - 10,599 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M5
Preto
30.0 mm
4,912 € - 5,173 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M5
Preto
30.0 mm
5,037 € - 5,298 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M6
Preto
44.0 mm
4,88 € - 5,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M3
Preto
30.0 mm
4,88 € - 5,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M4
Preto
30.0 mm
4,912 € - 5,173 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M5
Preto
30.0 mm
4,912 € - 5,173 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M5
Preto
30.0 mm
9,988 € - 10,514 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M5
Preto
44.0 mm
2,037 € - 2,144 € 1770 Em stock
37.0 mm
M8
Laranja
65.0 mm
1,341 € - 1,411 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M6
Preto;Vermelho
43.0 mm
4,88 € - 5,131 € Solicite o prazo de entrega aqui
29.5 mm
M5
Preto
44.0 mm
  • de 4
Alavanca de fixação 43.0 mm Inserção roscada M5 GF PA Laranja

10259221

Intervalo de preços
1,191 € - 1,132 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    26.0 mm
Alavanca de fixação 83.0 mm Inserção roscada M10 Laranja

10259269

Intervalo de preços
6,04 € - 2,74 €

Níveis de stock
1067 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    46.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Inserção roscada M6 Preto;Vermelho

10260371

Intervalo de preços
2,144 € - 2,037 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto;Vermelho
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    37.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Inserção roscada M8 Preto

10275016

Intervalo de preços
13,951 € - 13,251 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    36.0 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M3 Laranja

10364499

Intervalo de preços
5,131 € - 4,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Laranja
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Inserção roscada M8 Preto

10275009

Intervalo de preços
8,454 € - 8,026 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    31.5 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Inserção roscada M12 Preto

10275047

Intervalo de preços
14,411 € - 13,69 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    43.0 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M3 Cinzento

10364529

Intervalo de preços
5,131 € - 4,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M4 Cinzento

10364543

Intervalo de preços
5,131 € - 4,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Cinzento
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 30.0 mm M5 16.0 mm PA Preto

10640197

Intervalo de preços
10,599 € - 10,069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Tirante roscado M5 Preto

10364598

Intervalo de preços
5,173 € - 4,912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Tirante roscado M6 Preto

10364628

Intervalo de preços
5,298 € - 5,037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Laranja
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M3 Preto

10364512

Intervalo de preços
5,131 € - 4,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Inserção roscada M4 Preto

10364536

Intervalo de preços
5,131 € - 4,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Tirante roscado M5 Preto

10364567

Intervalo de preços
5,173 € - 4,912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 30.0 mm Tirante roscado M5 Preto

10364581

Intervalo de preços
5,173 € - 4,912 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Maçanetas de fixação fêmea 44.0 mm M5 6.0 mm PA Preto

10631355

Intervalo de preços
10,514 € - 9,988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Cinzento claro
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    29.5 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Inserção roscada M8 Laranja

10259252

Intervalo de preços
2,144 € - 2,037 €

Níveis de stock
1770 Em stock
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Laranja
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    37.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Inserção roscada M6 Preto;Vermelho

10260364

Intervalo de preços
1,411 € - 1,341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto;Vermelho
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    26.0 mm
Alavanca de fixação 44.0 mm Inserção roscada M5 Preto

10364611

Intervalo de preços
5,131 € - 4,88 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor da tampa
    Preto
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Tipo de montagem
    Inserção roscada
  • Altura do corpo
    29.5 mm