Menu Procurar

Maçanetas de fixação - pega cónica/tirante roscado

Em stock

Os botões de fixação macho cónica são operados por uma simples ação de elevação e rotação com um botão de pressão para libertação e ajuste. A maçaneta cónica permite posicionamento conveniente para alavancagem máxima quando montada em aplicações com rosca fêmea.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
39 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Tamanho da rosca Diâmetro da base Comprar
2,47 € - 5,47 € 1069 Em stock
M8
2,063 € - 2,172 € 2220 Em stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
8,40 € - 18,56 € 1683 Em stock
M12
1,629 € - 1,715 € 710 Em stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
15,821 € - 16,657 € 104 Em stock
31.5 mm
M8
13.5 mm
21,308 € - 22,426 € 44 Em stock
36.0 mm
M10
15.7 mm
27,776 € - 29,239 € 80 Em stock
43.0 mm
M12
18.5 mm
2,75 € - 6,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
2,74 € - 6,04 € 127 Em stock
37.0 mm
M8
15.0 mm
1,827 € - 1,923 € 330 Em stock
26.0 mm
M5
12.0 mm
1,827 € - 1,923 € 8440 Em stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
15,602 € - 16,427 € 10 Em stock
M6
17,943 € - 18,883 € 40 Em stock
31.5 mm
M8
13.5 mm
22,227 € - 23,398 € 100 Em stock
43.0 mm
M12
18.5 mm
2,40 € - 5,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
2,076 € - 2,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
37.0 mm
M8
15.0 mm
1,801 € - 1,895 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
M5
12.0 mm
1,695 € - 1,785 € 570 Em stock
26.0 mm
M6
12.0 mm
15,278 € - 16,083 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
9.7 mm
16,03 € - 16,866 € 20 Em stock
M8
  • de 2
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 30.0 mm Preto

10260432

Intervalo de preços
5,47 € - 2,47 €

Níveis de stock
1069 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 10.0 mm Preto

10261200

Intervalo de preços
2,172 € - 2,063 €

Níveis de stock
2220 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 104.0 mm Tirante roscado M12 50.0 mm Preto

10261248

Intervalo de preços
18,56 € - 8,40 €

Níveis de stock
1683 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 10.0 mm Preto

10261453

Intervalo de preços
1,715 € - 1,629 €

Níveis de stock
710 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 25.0 mm Preto

10275085

Intervalo de preços
16,657 € - 15,821 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
  • Altura do corpo
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 78.0 mm Vara M10 32.0 mm Preto

10275122

Intervalo de preços
22,426 € - 21,308 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.7 mm
  • Altura do corpo
    36.0 mm
  • Comprimento da pega
    78.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 50.0 mm Preto

10275160

Intervalo de preços
29,239 € - 27,776 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    18.5 mm
  • Altura do corpo
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Alavanca de fixação 83.0 mm Vara M10 40.0 mm Preto

10260463

Intervalo de preços
6,07 € - 2,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 45.0 mm Preto

10261224

Intervalo de preços
6,04 € - 2,74 €

Níveis de stock
127 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M5 15.0 mm Preto

10261439

Intervalo de preços
1,923 € - 1,827 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 25.0 mm Preto

10261477

Intervalo de preços
1,923 € - 1,827 €

Níveis de stock
8440 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 32.0 mm Preto

10275061

Intervalo de preços
16,427 € - 15,602 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Código do material
    7907000090
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 50.0 mm Preto

10275108

Intervalo de preços
18,883 € - 17,943 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    13.5 mm
  • Altura do corpo
    31.5 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 92.0 mm Vara M12 32.0 mm Preto

10275146

Intervalo de preços
23,398 € - 22,227 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    18.5 mm
  • Altura do corpo
    43.0 mm
  • Comprimento da pega
    92.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 40.0 mm Preto

10260449

Intervalo de preços
5,32 € - 2,40 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Material completo
    Nylon 6/6 preenchido com vidro
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    3926300090
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 16.0 mm Preto

10261217

Intervalo de preços
2,185 € - 2,076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    15.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
  • Comprimento da pega
    65.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M5 10.0 mm Preto

10261422

Intervalo de preços
1,895 € - 1,801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 43.0 mm Tirante roscado M6 15.0 mm Preto

10261460

Intervalo de preços
1,785 € - 1,695 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da pega
    43.0 mm
Alavanca de fixação 42.0 mm Tirante roscado M6 20.0 mm Preto

10275054

Intervalo de preços
16,083 € - 15,278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Diâmetro da base
    9.7 mm
  • Altura do corpo
    25.0 mm
  • Comprimento da pega
    42.0 mm
Alavanca de fixação 65.0 mm Tirante roscado M8 32.0 mm Preto

10275092

Intervalo de preços
16,866 € - 16,03 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo de pega
    Braço angulado
  • Material completo
    Zinco fundido
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Código do material
    7907000090