Menu Procurar

Mangas de proteção para mangueira - aprovação pela segurança mineira

Em stock

As luvas de proteção de mangueira aprovadas para segurança de mineração são densas, mas não volumosas, para proteção ótima contra UV e abrasão. Estas luvas são eficazes na redução do fluxo concentrado de vazamentos de furos com um alto grau de resistência à rutura e boa contenção de vazamentos. Aprovações e Certificações: Aprovação MSHA #MSHA IC0234/0; Atende ao método de teste FED0STD0191 5309 para resistência à abrasão; Atende ASTM D6770 para resistência à abrasão de tecido têxtil.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B Cor Comprimento do rolo Material completo Comprar
126,47 € - 133,11 € 35 Em stock
24.9 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
200,74 € - 211,31 € 10 Em stock
39.9 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
308,58 € - 324,82 € 27 Em stock
60.0 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
106,64 € - 112,25 € 92 Em stock
20.0 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
159,08 € - 167,45 € 3 Em stock
31.0 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
258,84 € - 272,45 € 3 Em stock
55.0 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
247,26 € - 260,28 € 24 Em stock
47.0 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
207,40 € - 218,31 € 3 Em stock
44.0 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
367,89 € - 387,26 € 11 Em stock
73.0 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
120,39 € - 126,73 € 8 Em stock
23.0 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
188,98 € - 198,93 € 52 Em stock
36.0 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
96,68 € - 101,77 € 31 Em stock
17.0 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
146,05 € - 153,73 € 4 Em stock
26.9 mm
Preto
50.0 m
Poliamida 6
77,3866 € - 77,3866 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
Preto
50.0 m
Poliéster
87,4805 € - 87,4805 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
Preto
50.0 m
Poliéster
122,8092 € - 122,8092 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.0 mm
Preto
50.0 m
Poliéster
166,5495 € - 166,5495 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
Preto
50.0 m
Poliéster
65,6104 € - 65,6104 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 m
Poliéster
127,8562 € - 127,8562 € Solicite o prazo de entrega aqui
65.0 mm
Preto
50.0 m
Poliéster
174,961 € - 174,961 € Solicite o prazo de entrega aqui
90.0 mm
Preto
50.0 m
Poliéster
  • de 2
Protetor de mangueira 24.9 mm 50.0 m Preto

10336953

Intervalo de preços
133,11 € - 126,47 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • B
    24.9 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Protetor de mangueira 39.9 mm 50.0 m Preto

10336991

Intervalo de preços
211,31 € - 200,74 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • B
    39.9 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Protetor de mangueira 60.0 mm 50.0 m Preto

10337035

Intervalo de preços
324,82 € - 308,58 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • B
    60.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Protetor de mangueira 20.0 mm 50.0 m Preto

10336939

Intervalo de preços
112,25 € - 106,64 €

Níveis de stock
92 Em stock
Características
  • B
    20.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Protetor de mangueira 31.0 mm 50.0 m Preto

10336977

Intervalo de preços
167,45 € - 159,08 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • B
    31.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Protetor de mangueira 55.0 mm 50.0 m Preto

10337028

Intervalo de preços
272,45 € - 258,84 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • B
    55.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Protetor de mangueira 47.0 mm 50.0 m Preto

10337011

Intervalo de preços
260,28 € - 247,26 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • B
    47.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Protetor de mangueira 44.0 mm 50.0 m Preto

10337004

Intervalo de preços
218,31 € - 207,40 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • B
    44.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Protetor de mangueira 73.0 mm 50.0 m Preto

10337042

Intervalo de preços
387,26 € - 367,89 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • B
    73.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Protetor de mangueira 23.0 mm 50.0 m Preto

10336946

Intervalo de preços
126,73 € - 120,39 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • B
    23.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Protetor de mangueira 36.0 mm 50.0 m Preto

10336984

Intervalo de preços
198,93 € - 188,98 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • B
    36.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Protetor de mangueira 17.0 mm 50.0 m Preto

10336922

Intervalo de preços
101,77 € - 96,68 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • B
    17.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Protetor de mangueira 26.9 mm 50.0 m Preto

10336960

Intervalo de preços
153,73 € - 146,05 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • B
    26.9 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliamida 6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3917219090
Manga de proteção para mangueira 40.0 mm 65 mm Poliéster Preto

20440534

Intervalo de preços
77,3866 € - 77,3866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    40.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 45.0 mm 72 mm Poliéster Preto

20440541

Intervalo de preços
87,4805 € - 87,4805 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    45.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 60.0 mm 97 mm Poliéster Preto

20440572

Intervalo de preços
122,8092 € - 122,8092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    60.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 85.0 mm 136 mm Poliéster Preto

20440602

Intervalo de preços
166,5495 € - 166,5495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    85.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 30.0 mm 49 mm Poliéster Preto

20440510

Intervalo de preços
65,6104 € - 65,6104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 65.0 mm 106 mm Poliéster Preto

20440589

Intervalo de preços
127,8562 € - 127,8562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    65.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Manga de proteção para mangueira 90.0 mm 144 mm Poliéster Preto

20440619

Intervalo de preços
174,961 € - 174,961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • B
    90.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Material completo
    Poliéster
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790