Menu Procurar

Manípulos canelados

Em stock

Os puxadores machos têm uma textura recartilhada ao redor do lado de fora do cabo, criando uma superfície firme que também é confortável. Estes manípulos duráveis de alto impacto ajustam-se a aplicações femininas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Comprimento da rosca Material da maçaneta Comprar
0,4022 € - 0,8888 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço Zincado
Tirante roscado
PA
0,9318 € - 2,0594 € 518 Em stock
M5
Aço
Tirante roscado
PA
0,3486 € - 2,1408 € 4233 Em stock
M6
Aço
Tirante roscado
PA
1,1116 € - 2,4574 € 2426 Em stock
M8
Aço
Tirante roscado
PA
1,905 € - 2,005 € 8 Em stock
M4
Latão
Tirante roscado
PA
4,254 € - 4,478 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
Latão
Tirante roscado
25.0 mm
PA
0,3049 € - 0,3208 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
M5
Aço Zincado
Tirante roscado
10.0 mm
PA
0,5544 € - 1,2258 € 2564 Em stock
M4
Aço
Tirante roscado
PA
0,9686 € - 2,1408 € 2719 Em stock
M5
Aço
Tirante roscado
PA
0,9278 € - 2,0508 € 2189 Em stock
M6
Aço
Tirante roscado
PA
1,1708 € - 2,5882 € 5950 Em stock
M8
Aço
Tirante roscado
PA
2,076 € - 2,185 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Latão
Tirante roscado
PA
5,142 € - 5,413 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
M8
Aço Zincado
Tirante roscado
25.0 mm
PA
3,2188 € - 3,388 € 11915 Em stock
M6
Latão
Tirante roscado
PA
3,8496 € - 4,0524 € 84 Em stock
M8
Latão
Tirante roscado
PA
4,1004 € - 4,316 € 192 Em stock
M10
Latão
Tirante roscado
PA
1,5508 € - 1,6324 € 6 Em stock
16.0 mm
M5
Aço Zincado
Macho
16.0 mm
PA
1,4459 € - 2,2491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Aço Zincado
Macho
PA
2,1024 € - 2,2132 € 99 Em stock
32.0 mm
M10
Aço Zincado
Macho
20.0 mm
PA
7,806 € - 8,214 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
M6
Aço Zincado
Macho
20.0 mm
PA
  • de 6
Maçaneta serrilhada 22.0 mm M8 15.0 mm PA Preto

10260883

Intervalo de preços
0,8888 € - 0,4022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M5 10.0 mm PA Preto

10159651

Intervalo de preços
2,0594 € - 0,9318 €

Níveis de stock
518 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 15.0 mm PA Preto

10159705

Intervalo de preços
2,1408 € - 0,9686 €

Níveis de stock
4233 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 28.0 mm M8 25.0 mm PA Preto

10159750

Intervalo de preços
2,4574 € - 1,1116 €

Níveis de stock
2426 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada Vara M4 16.0 mm PA Preto

10364246

Intervalo de preços
2,005 € - 1,905 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Latão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Maçaneta serrilhada 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Preto

10631874

Intervalo de preços
4,478 € - 4,254 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    11.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M5 10.0 mm PA Preto

10260869

Intervalo de preços
0,3208 € - 0,3049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Altura da maçaneta
    8.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
Maçaneta serrilhada 15.0 mm M4 15.0 mm PA Preto

10159620

Intervalo de preços
1,2258 € - 0,5544 €

Níveis de stock
2564 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M5 25.0 mm PA Preto

10159675

Intervalo de preços
2,1408 € - 0,9686 €

Níveis de stock
2719 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 23.0 mm M6 30.0 mm PA Preto

10159729

Intervalo de preços
2,0508 € - 0,9278 €

Níveis de stock
2189 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 28.0 mm M8 30.0 mm PA Preto

10159774

Intervalo de preços
2,5882 € - 1,1708 €

Níveis de stock
5950 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Aço
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada Vara M5 16.0 mm PA Preto

10364277

Intervalo de preços
2,185 € - 2,076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Latão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Maçaneta serrilhada 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Preto

10639634

Intervalo de preços
5,413 € - 5,142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura da maçaneta
    13.0 mm
  • Altura geral
    47.0 mm
Volante 30.0 mm M6 40.0 mm PA Preto

10333167

Intervalo de preços
3,388 € - 3,2188 €

Níveis de stock
11915 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Latão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Volante 40.0 mm M8 50.0 mm PA Preto

10333211

Intervalo de preços
4,0524 € - 3,8496 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Latão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Volante 50.0 mm M10 40.0 mm PA Preto

10333259

Intervalo de preços
4,316 € - 4,1004 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Cor
    Preto
  • Material da rosca
    Latão
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
  • Material da maçaneta
    PA
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M5 16.0 mm PA Preto

10188798

Intervalo de preços
1,6324 € - 1,5508 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
  • Altura da maçaneta
    8.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M6 25.0 mm PA Preto

10188835

Intervalo de preços
2,2491 € - 1,4459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Mate
  • Material da rosca
    Aço Zincado
  • Tipo de montagem
    Macho
Maçaneta serrilhada 32.0 mm M10 20.0 mm PA Preto

10188866

Intervalo de preços
2,2132 € - 2,1024 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    32.0 mm
  • Altura da maçaneta
    13.0 mm
  • Altura geral
    42.0 mm
Manípulo de toque suave 44.0 mm M6 20.0 mm PA Preto

10188927

Intervalo de preços
8,214 € - 7,806 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura da maçaneta
    14.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm