Menu Procurar

Manípulos com cintura

Em stock

Os botões com cintura apresentam uma forma curvada, estilo ampulheta, que proporciona uma superfície de aderência firme, que também é confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações roscadas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
19 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material da rosca Tipo de montagem Material da maçaneta Altura geral Comprar
18,0074 € - 18,954 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço Zincado
Female
Aço
18.0 mm
30,2305 € - 66,8161 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço Zincado
Macho
Aço
43.0 mm
55,517 € - 122,7245 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Aço Zincado
Macho
Aço
60.0 mm
21,4961 € - 47,5242 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço inoxidável
Macho
Aço inoxidável
36.0 mm
37,7083 € - 83,3476 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço inoxidável
Macho
Aço inoxidável
53.0 mm
18,0044 € - 39,7992 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Aço inoxidável
Female
Aço inoxidável
18.0 mm
26,8727 € - 59,4104 € 99 Em stock
M6
Aço inoxidável
Female
Aço inoxidável
29.0 mm
18,8799 € - 41,7459 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Aço Zincado
Macho
Aço
28.0 mm
42,2609 € - 93,421 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Aço Zincado
Female
Aço
37.0 mm
46,9474 € - 103,7931 € 149 Em stock
M10
Aço inoxidável
Female
Aço inoxidável
42.0 mm
52,942 € - 117,0389 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
Aço inoxidável
Macho
Aço inoxidável
60.0 mm
26,8727 € - 59,4104 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Aço Zincado
Female
Aço
29.0 mm
47,8641 € - 105,8016 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Aço Zincado
Female
Aço
42.0 mm
20,4661 € - 45,2273 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Aço Zincado
Female
Aço
24.0 mm
18,5297 € - 40,9631 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Aço inoxidável
Macho
Aço inoxidável
28.0 mm
29,1078 € - 64,3235 € 299 Em stock
M8
Aço inoxidável
Macho
Aço inoxidável
43.0 mm
20,2704 € - 44,7947 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Aço inoxidável
Female
Aço inoxidável
24.0 mm
38,0688 € - 84,151 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Aço Zincado
Macho
Aço
53.0 mm
41,4575 € - 91,6597 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Aço inoxidável
Female
Aço inoxidável
37.0 mm
Botão de aperto 16.0 mm M5 Aço Preto

10209516

Intervalo de preços
18,954 € - 18,0074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Female
Botão de aperto 25.0 mm M8 Aço Preto

10209561

Intervalo de preços
66,8161 € - 30,2305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7318190090
  • Tipo de montagem
    Macho
Botão de aperto 36.0 mm M12 Aço Preto

10209608

Intervalo de preços
122,7245 € - 55,517 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Macho
Botão de aperto 20.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

10209646

Intervalo de preços
47,5242 € - 21,4961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Macho
Botão de aperto 32.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

10209684

Intervalo de preços
83,3476 € - 37,7083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    53.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Macho
Botão de aperto 16.0 mm M5 Aço inoxidável Natural

10209615

Intervalo de preços
39,7992 € - 18,0044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura geral
    18.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Female
Botão de aperto 25.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10209653

Intervalo de preços
59,4104 € - 26,8727 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Female
Botão de aperto 16.0 mm M6 Aço Preto

10209523

Intervalo de preços
41,7459 € - 18,8799 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    28.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Macho
Botão de aperto 32.0 mm M10 Aço Preto

10209578

Intervalo de preços
93,421 € - 42,2609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Female
Botão de aperto 36.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10209691

Intervalo de preços
103,7931 € - 46,9474 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    42.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Female
Botão de aperto 36.0 mm M12 Aço inoxidável Natural

10209707

Intervalo de preços
117,0389 € - 52,942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura geral
    60.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Macho
Botão de aperto 25.0 mm M6 Aço Preto

10209554

Intervalo de preços
59,4104 € - 26,8727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Female
Botão de aperto 36.0 mm M10 Aço Preto

10209592

Intervalo de preços
105,8016 € - 47,8641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    42.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Female
Botão de aperto 20.0 mm M6 Aço Preto

10209530

Intervalo de preços
45,2273 € - 20,4661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Female
Botão de aperto 16.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10209622

Intervalo de preços
40,9631 € - 18,5297 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    28.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Macho
Botão de aperto 25.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

10209660

Intervalo de preços
64,3235 € - 29,1078 €

Níveis de stock
299 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    43.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Macho
Botão de aperto 20.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10209639

Intervalo de preços
44,7947 € - 20,2704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Female
Botão de aperto 32.0 mm M8 Aço Preto

10209585

Intervalo de preços
84,151 € - 38,0688 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura geral
    53.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Macho
Botão de aperto 32.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10209677

Intervalo de preços
91,6597 € - 41,4575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura geral
    37.0 mm
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
  • Tipo de montagem
    Female