Menu Procurar

Manípulos de montagem automática

Em stock

Os manípulos prontos a montar foram concebidos sem fixadores internos e permitem uma vasta gama de opções de inserção de roscas macho e fêmea. Além disso, estão disponíveis em vários estilos para se adequarem a qualquer aplicação. Estes manípulos de encaixe por pressão permitem uma grande flexibilidade em hardware standard e parafusos de cabeça de sextavada.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
36 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Diâmetro do hub Altura da maçaneta Altura do hub Comprar
0,9735 € - 2,1517 € 2398 Em stock
1,394 € - 3,0815 € 1560 Em stock
1,755 € - 3,8795 € 1200 Em stock
2,8502 € - 6,3007 € 2294 Em stock
1,4808 € - 3,274 € 494 Em stock
0,4818 € - 1,0648 € 1493 Em stock
1,7672 € - 3,9072 € 500 Em stock
0,5724 € - 1,2658 € 1450 Em stock
1,3068 € - 2,8888 € 2054 Em stock
1,7426 € - 3,8518 € 950 Em stock
0,4368 € - 0,9658 € 1450 Em stock
0,1668 € - 0,3686 € 21981 Em stock
0,1894 € - 0,4182 € 2065 Em stock
0,1744 € - 0,3852 € 4400 Em stock
0,1406 € - 0,311 € 4508 Em stock
0,1954 € - 0,4319 € 915 Em stock
0,1755 € - 0,388 € 1614 Em stock
0,1865 € - 0,4125 € 2058 Em stock
0,1566 € - 0,3466 € 5393 Em stock
0,168 € - 0,3714 € 11313 Em stock
  • de 2
Maçaneta com três pontas 44.5 mm M6 PP Preto

10558539

Intervalo de preços
2,1517 € - 0,9735 €

Níveis de stock
2398 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta com orelhas 31.8 mm M6 PP Preto

10558621

Intervalo de preços
3,0815 € - 1,394 €

Níveis de stock
1560 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta em estrela 63.5 mm M12 PP Preto

10558744

Intervalo de preços
3,8795 € - 1,755 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta em estrela 35.1 mm M6 PP Preto

10558584

Intervalo de preços
6,3007 € - 2,8502 €

Níveis de stock
2294 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta em estrela 60.5 mm M12 PP Preto

10558751

Intervalo de preços
3,274 € - 1,4808 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta em estrela 35.1 mm M6 PP Preto

10558553

Intervalo de preços
1,0648 € - 0,4818 €

Níveis de stock
1493 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta em estrela 60.5 mm M6 PP Preto

10558591

Intervalo de preços
3,9072 € - 1,7672 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta em estrela 57.2 mm M8 PP Preto

10558652

Intervalo de preços
1,2658 € - 0,5724 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta em estrela 44.5 mm M8 PP Preto

10558669

Intervalo de preços
2,8888 € - 1,3068 €

Níveis de stock
2054 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta em estrela 63.5 mm M10 PP Preto

10558690

Intervalo de preços
3,8518 € - 1,7426 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta em estrela 35.1 mm M8 PP Preto

10558638

Intervalo de preços
0,9658 € - 0,4368 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    PP
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 9.7 mm M3 Acetal Preto

10558959

Intervalo de preços
0,3686 € - 0,1668 €

Níveis de stock
21981 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Pega escareada
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    Acetal
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
Maçaneta serrilhada 38.1 mm M6 Acetal Preto

10559055

Intervalo de preços
0,4182 € - 0,1894 €

Níveis de stock
2065 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    Acetal
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 25.4 mm M8 Acetal Preto

10559079

Intervalo de preços
0,3852 € - 0,1744 €

Níveis de stock
4400 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Pega escareada
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    Acetal
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
Maçaneta com orelhas 38.1 mm M8 Acetal Preto

10559109

Intervalo de preços
0,311 € - 0,1406 €

Níveis de stock
4508 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Pega escareada
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    Acetal
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
Maçaneta com orelhas 38.1 mm M6 Acetal Preto

10559062

Intervalo de preços
0,4319 € - 0,1954 €

Níveis de stock
915 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Pega escareada
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    Acetal
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
Maçaneta serrilhada 25.4 mm M6 Acetal Preto

10559048

Intervalo de preços
0,388 € - 0,1755 €

Níveis de stock
1614 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Pega escareada
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    Acetal
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
Maçaneta serrilhada 38.1 mm M8 Acetal Preto

10559093

Intervalo de preços
0,4125 € - 0,1865 €

Níveis de stock
2058 Em stock
Características
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    Acetal
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
  • Cor
    Preto
Maçaneta serrilhada 25.4 mm M5 Acetal Preto

10559017

Intervalo de preços
0,3466 € - 0,1566 €

Níveis de stock
5393 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Pega escareada
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    Acetal
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira
Maçaneta serrilhada 16.0 mm M5 Acetal Preto

10558997

Intervalo de preços
0,3714 € - 0,168 €

Níveis de stock
11313 Em stock
Características
  • Tipo de pega
    Pega escareada
  • Cor do botão
    Black
  • Material da maçaneta
    Acetal
  • Código do material
    3926300090
  • Material da rosca
    Sem ponteira