Menu Procurar

Manípulos de parafuso de polegar - cabeça em T

Em stock

Os botões de parafuso de polegar T podem ser encaixados nos parafusos para criar um pequeno botão para fixação. Estes manípulos podem ser usados com parafusos de qualquer comprimento e o design da cabeça em T proporciona uma alavancagem extra ao apertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprar
0,1931 € - 0,4271 € 9550 Em stock
0,1931 € - 0,4271 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,2028 € - 0,4485 € 3000 Em stock
Maçaneta com orelhas M5 12.0 mm (D) 7.0 mm (A)

10380390

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1931 €

Níveis de stock
9550 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Cabeça em T
  • Diâmetro da base
    12.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    12.0 mm
  • Altura geral
    7.0 mm
Maçaneta com orelhas M6 13.0 mm (D) 8.0 mm (A)

10260920

Intervalo de preços
0,4271 € - 0,1931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Cabeça em T
  • Diâmetro da base
    13.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    13.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Maçaneta com orelhas M8 17.0 mm (D) 10.0 mm (A)

10260937

Intervalo de preços
0,4485 € - 0,2028 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Cabeça em T
  • Diâmetro da base
    17.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm