Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
12,1489 € - 12,7783 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
16,1167 € - 16,9683 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
41,2123 € - 91,0986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
60,3904 € - 133,485 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
15,1658 € - 15,9623 € 6 Em stock
M4
Polido
Alumínio
Threaded
14,0498 € - 14,7903 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Polido
Alumínio
Threaded
18,3276 € - 19,2891 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Threaded
38,9168 € - 86,0211 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polido
Alumínio
Threaded
13,4193 € - 14,127 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
0,069 € - 0,1527 € 8996 Em stock
4.8 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
0,0963 € - 0,2129 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,2877 € - 0,636 € 2285 Em stock
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,7562 € - 1,6715 € 4625 Em stock
30.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1,1496 € - 2,5411 € 281 Em stock
36.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,3127 € - 0,6913 € 750 Em stock
4.8 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
0,2877 € - 0,636 € 1125 Em stock
25.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,6283 € - 1,3888 € 118 Em stock
30.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,9991 € - 2,2093 € 350 Em stock
36.0 mm
Polietileno de baixa densidade
1,7125 € - 3,7864 € 393 Em stock
M6
Brilho
Fenólico
Threaded
2,6043 € - 5,7566 € 998 Em stock
M12
Brilho
Fenólico
Threaded
  • de 9
Maçaneta em bola 16.0 mm M5 Aço inoxidável Natural

10285121

Intervalo de preços
12,7783 € - 12,1489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 20.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10285152

Intervalo de preços
16,9683 € - 16,1167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 32.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10285190

Intervalo de preços
91,0986 € - 41,2123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

10285220

Intervalo de preços
133,485 € - 60,3904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 16.0 mm M4 Alumínio Natural

10285268

Intervalo de preços
15,9623 € - 15,1658 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 20.0 mm M5 Alumínio Natural

10285299

Intervalo de preços
14,7903 € - 14,0498 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 25.0 mm M10 Alumínio Natural

10285336

Intervalo de preços
19,2891 € - 18,3276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 38.0 mm M8 Alumínio Natural

10285381

Intervalo de preços
86,0211 € - 38,9168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    8301300000
Maçaneta em bola 16.0 mm 4.0 mm Aço inoxidável Natural

10285428

Intervalo de preços
14,127 € - 13,4193 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    4.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 12.0 mm (D) 4.8 mm Preto

10099094

Intervalo de preços
0,1527 € - 0,069 €

Níveis de stock
8996 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 15.0 mm (D) Preto

10099155

Intervalo de preços
0,2129 € - 0,0963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    15.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) Preto

10101537

Intervalo de preços
0,636 € - 0,2877 €

Níveis de stock
2285 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm (D) Preto

10101940

Intervalo de preços
1,6715 € - 0,7562 €

Níveis de stock
4625 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 36.0 mm (D) Preto

10102091

Intervalo de preços
2,5411 € - 1,1496 €

Níveis de stock
281 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) 4.8 mm Preto

10101407

Intervalo de preços
0,6913 € - 0,3127 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) Preto

10101568

Intervalo de preços
0,636 € - 0,2877 €

Níveis de stock
1125 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 30.0 mm (D) Preto

10101957

Intervalo de preços
1,3888 € - 0,6283 €

Níveis de stock
118 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 36.0 mm (D) Preto

10102107

Intervalo de preços
2,2093 € - 0,9991 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 32.0 mm M6 Fenólico Preto

10252260

Intervalo de preços
3,7864 € - 1,7125 €

Níveis de stock
393 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    32.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 40.0 mm M12 Fenólico Preto

10252307

Intervalo de preços
5,7566 € - 2,6043 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926909790