Menu Procurar

Manípulos puxa-empurra - côncavo com haste

Em stock

Os manípulos côncavos puxe-empurra possuem uma haste reta e uma cabeça alargada para proporcionar uma boa folga do dedo e um excelente aperto para puxar ou levantar. O topo côncavo é mais confortável em aplicações que usam uma operação de empurrar com o polegar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Comprimento da rosca Altura geral Comprar
0,8358 € - 1,8474 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
0,389 € - 0,8598 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
0,9292 € - 2,0536 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
0,6492 € - 1,435 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
1,5374 € - 1,6184 € 2412 Em stock
M8
0,5112 € - 1,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Maçaneta empurrar puxar 30.0 mm M8 PA

10260968

Intervalo de preços
1,8474 € - 0,8358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PA
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta empurrar puxar 30.0 mm M5 PA

10260944

Intervalo de preços
0,8598 € - 0,389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PA
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta empurrar puxar 30.0 mm M6 PA

10260982

Intervalo de preços
2,0536 € - 0,9292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PA
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Maçaneta empurrar puxar 25.0 mm M6 PA

10260951

Intervalo de preços
1,435 € - 0,6492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
  • Material da maçaneta
    PA
  • Tipo de montagem
    Furo roscado
Maçaneta empurrar puxar 30.0 mm M8 PA

10260999

Intervalo de preços
1,6184 € - 1,5374 €

Níveis de stock
2412 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PA
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado
Maçaneta empurrar puxar 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

10260975

Intervalo de preços
1,13 € - 0,5112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Material da maçaneta
    PA
  • Tipo de montagem
    Tirante roscado