Menu Procurar

Manípulos serrilhados de empurrar/puxar

Em stock

Os manípulos serrilhados de empurrar/puxar são utilizados para uma operação para cima/baixo ou para dentro/fora, e foram concebidos com um punho serrilhado firme. Estes manípulos serrilhados estão disponíveis com opções de montagem com prego, rosca e através de orifícios. Estes manípulos de plásticos são uma alternativa simples e económica aos manípulos de aço.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Comprar
0,5215 € - 1,1527 € 1520 Em stock
25.4 mm
M8
0,4317 € - 0,9545 € 6750 Em stock
15.9 mm
M5
0,2066 € - 0,4569 € 22950 Em stock
9.5 mm
M3
0,4317 € - 0,9545 € 20350 Em stock
12.7 mm
M4
0,458 € - 1,0127 € 1000 Em stock
19.1 mm
M6
Maçaneta serrilhada 1.000 in M8 Acetal Preto

10559086

Intervalo de preços
1,1527 € - 0,5215 €

Níveis de stock
1520 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    15 mm
  • Altura do hub
    3.6 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    25.4 mm
  • Altura da maçaneta
    10.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.1328 GBP
Maçaneta serrilhada 0.625 in M5 Acetal Preto

10559000

Intervalo de preços
0,9545 € - 0,4317 €

Níveis de stock
6750 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    10.7 mm
  • Altura do hub
    2 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    15.9 mm
  • Altura da maçaneta
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9383 GBP
Maçaneta serrilhada 0.375 in M3 Acetal Preto

10558966

Intervalo de preços
0,4569 € - 0,2066 €

Níveis de stock
22950 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    9.1 mm
  • Altura do hub
    1.5 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    9.5 mm
  • Altura da maçaneta
    5.8 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4491 GBP
Maçaneta serrilhada 0.500 in M4 Acetal Preto

10558980

Intervalo de preços
0,9545 € - 0,4317 €

Níveis de stock
20350 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    10.4 mm
  • Altura do hub
    1.8 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    12.7 mm
  • Altura da maçaneta
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9383 GBP
Maçaneta serrilhada 0.750 in M6 Acetal Preto

10559031

Intervalo de preços
1,0127 € - 0,458 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Diâmetro do hub
    12.7 mm
  • Altura do hub
    3.6 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    19.1 mm
  • Altura da maçaneta
    7.9 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9955 GBP