Menu Procurar

Manípulos serrilhados em diamante

Em stock

Os manípulos recartilhados em diamante têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações roscadas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Comprar
4,4322 € - 4,6649 € 3812 Em stock
50.0 mm
M10
2,7122 € - 2,8539 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.0 mm
M6
2,7503 € - 2,8984 € 279 Em stock
31.0 mm
M5
4,3899 € - 4,6226 € 467 Em stock
50.0 mm
M8
3,4108 € - 3,7832 € 10 Em stock
39.5 mm
M8
5,8814 € - 6,1882 € 329 Em stock
61.0 mm
M12
3,007 € - 3,12 € 35 Em stock
39.5 mm
M6
5,1621 € - 5,4266 € 2 Em stock
61.0 mm
M10
Botão de aperto 50.0 mm M10 PP Preto

10189153

Intervalo de preços
4,6649 € - 4,4322 €

Níveis de stock
3812 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Botão de aperto 31.0 mm M6 PP Preto

10189009

Intervalo de preços
2,8539 € - 2,7122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Botão de aperto 31.0 mm M5 PP Preto

10188996

Intervalo de preços
2,8984 € - 2,7503 €

Níveis de stock
279 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    31.0 mm
  • Altura geral
    24.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Botão de aperto 50.0 mm M8 PP Preto

10189160

Intervalo de preços
4,6226 € - 4,3899 €

Níveis de stock
467 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    50.0 mm
  • Altura geral
    33.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Botão de aperto 39.5 mm M8 PP Preto

10189092

Intervalo de preços
3,7832 € - 3,4108 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    39.5 mm
  • Altura geral
    26.5 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Botão de aperto 61.0 mm M12 PP Preto

10189238

Intervalo de preços
6,1882 € - 5,8814 €

Níveis de stock
329 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    61.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Botão de aperto 39.5 mm M6 PP Preto

10189085

Intervalo de preços
3,12 € - 3,007 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    39.5 mm
  • Altura geral
    26.5 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP
Botão de aperto 61.0 mm M10 PP Preto

10189221

Intervalo de preços
5,4266 € - 5,1621 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    61.0 mm
  • Altura geral
    39.0 mm
  • Código do material
    3926300090
  • Cor
    Preto
  • Material da maçaneta
    PP