Menu Procurar

Passa-fios de cabo Adesivo 2.5 mm 7.1 mm PA

A mini abraçadeira tipo sela para fibra ótica elimina a tensão na fibra na entrada. Fabricada com material com classificação UL94-V2
Referência da Essentra:

10110805

Número de peça do fabricante:

MOFNSB-2-01A-RT

2050 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2276 €
5000 + 0,2048 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

227,60 €

1000 x 0,2276 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Adesivo
Tipo de sela Fibre Entry
Diâmetro do furo compatível 7.1 mm
Altura interna 2.5 mm
Largura interna 7.1 mm
Largura total 12.7 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Estilo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos