Menu Procurar

Passa-fios de cabo Adesivo 7.6 mm 8.9 mm PA

Esta abraçadeira em miniatura é montada rapidamente com uma base adesiva. É fabricada em material com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10019115

Número de peça do fabricante:

MWSEB-6-01A2-RT

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2268 €
5000 + 0,2154 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

226,80 €

1000 x 0,2268 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Adesivo
Tipo de sela Micro
Diâmetro do furo compatível 9.1 mm
Altura interna 7.6 mm
Largura interna 8.9 mm
Largura total 11.9 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Descrição UL/CSA UL E71558

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos