10019214
MWSET1-1-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1178 € |
5000 - 9999 | 0,1088 € |
10000 - 19999 | 0,103 € |
20000 + | 0,097 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Pressionar dentro de |
Tipo de sela | Micro |
Diâmetro do furo compatível | 1.7 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.067 in |
Profundidade | 2 mm |
Profundidade | 0.080 in |
Altura interna | 0.9 mm |
Altura interna | 0.035 in |
Largura interna | 4.8 mm |
Largura interna | 0.189 in |
Espessura máxima do painel | 1.7 mm |
Espessura máxima do painel | 0.067 in |
Largura total | 7.0 mm |
Largura total | 0.276 in |
Intervalo de espessura do painel | 1.7 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.067 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Estilo | 2 |
Código do material | 3926909790 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.