Menu Procurar

Mini trincos de compressão ajustáveis

Em stock

Os mini trincos de compressão ajustáveis têm classificação IP65 e são feitas de zinco fundido preto. Oferecem uma compressão de 4 mm e são fornecidos com uma junta de vedação. Permitem um ajuste simples do intervalo de aderência e são ideais para aplicações num espaço limitado. As chaves são compatíveis e vendidas separadamente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Tipo de pega Altura do alojamento Material do came Punho mínimo Comprar
3,8541 € - 5,9953 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
Punho com acionamento com ferramenta
21.7 mm
Liga de zinco fundido
16.0 mm
5,7755 € - 8,9842 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
Puxador de orelhas
21.7 mm
Liga de zinco fundido
16.0 mm
16,46 € - 23,044 € 64 Em stock
19.2 mm
Puxador acionado com chave
21.7 mm
Aço
16.0 mm
3,7238 € - 5,7925 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Puxador tubular com chave
21.7 mm
Liga de zinco fundido
12.8 mm
4,905 € - 7,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.4 mm
Puxador de orelhas
21.7 mm
Liga de zinco fundido
19.2 mm
16,46 € - 23,044 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
Puxador acionado com chave
21.5 mm
Aço
22.4 mm
5,4336 € - 7,607 € 202 Em stock
19.2 mm
Puxador tubular com chave
21.7 mm
Liga de zinco fundido
16.0 mm
16,46 € - 23,044 € 98 Em stock
22.4 mm
Punho com acionamento com ferramenta
21.5 mm
Aço
19.2 mm
3,8541 € - 5,9953 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
Punho com acionamento com ferramenta
21.5 mm
Aço
22.4 mm
4,4704 € - 6,954 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.4 mm
Puxador de orelhas
21.7 mm
Liga de zinco fundido
25.2 mm
2,8664 € - 4,4588 € 95 Em stock
16.0 mm
Punho com acionamento com ferramenta
21.5 mm
Aço
12.8 mm
16,46 € - 23,044 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Puxador acionado com chave
21.5 mm
Aço
12.8 mm
3,7238 € - 5,7925 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.4 mm
Punho com acionamento com ferramenta
21.5 mm
Aço
25.2 mm
16,68 € - 23,352 € 75 Em stock
12.8 mm
Punho com acionamento com ferramenta
21.7 mm
Liga de zinco fundido
9.6 mm
3,8541 € - 5,9953 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.6 mm
Puxador tubular com chave
21.7 mm
Liga de zinco fundido
22.4 mm
6,0644 € - 9,4336 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
Puxador de orelhas
21.7 mm
Liga de zinco fundido
12.8 mm
16,68 € - 23,352 € 104 Em stock
22.4 mm
Puxador tubular com chave
21.7 mm
Liga de zinco fundido
19.2 mm
16,46 € - 23,044 € 5 Em stock
36.4 mm
Pega de chave sextavada de 4 mm
21.7 mm
Liga de zinco fundido
19.2 mm
18,56 € - 25,984 € 293 Em stock
46.0 mm
Pega de chave sextavada de 4 mm
21.7 mm
Liga de zinco fundido
9.6 mm
16,46 € - 23,044 € 137 Em stock
30.4 mm
Puxador tubular com chave
21.7 mm
Liga de zinco fundido
25.2 mm
  • de 3
Mini trinco de compressão Sem chave 19.2 mm

20063405

Intervalo de preços
5,9953 € - 3,8541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Came para trinco de compressão 16.0 mm 13.5 mm Liga de zinco

20063528

Intervalo de preços
8,9842 € - 5,7755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Came para trinco de compressão 16.0 mm 13.5 mm Liga de zinco

20063344

Intervalo de preços
23,044 € - 16,46 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Mini trinco de compressão Chave tubular 16.0 mm

20063450

Intervalo de preços
5,7925 € - 3,7238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Came para trinco de compressão 16.0 mm 13.5 mm Liga de zinco

20063535

Intervalo de preços
7,63 € - 4,905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Came para trinco de compressão 16.2 mm 13.5 mm Liga de zinco

20063368

Intervalo de preços
23,044 € - 16,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
Mini trinco de compressão Chave tubular 19.2 mm

20063467

Intervalo de preços
7,607 € - 5,4336 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Came para trinco de compressão 16.2 mm 13.5 mm Liga de zinco

20063412

Intervalo de preços
23,044 € - 16,46 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
Came para trinco de compressão 16.2 mm 13.5 mm Liga de zinco

20063429

Intervalo de preços
5,9953 € - 3,8541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
Mini trinco de compressão Sem chave 28.4 mm

20063559

Intervalo de preços
6,954 € - 4,4704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Came para trinco de compressão 16.2 mm 13.5 mm Liga de zinco

20063399

Intervalo de preços
4,4588 € - 2,8664 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
Came para trinco de compressão 16.2 mm 13.5 mm Liga de zinco

20063337

Intervalo de preços
23,044 € - 16,46 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
Came para trinco de compressão 16.2 mm 13.5 mm Liga de zinco

20063436

Intervalo de preços
5,7925 € - 3,7238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
Mini trinco de compressão Sem chave 12.8 mm

20063443

Intervalo de preços
23,352 € - 16,68 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Mini trinco de compressão Chave tubular 25.6 mm

20063481

Intervalo de preços
5,9953 € - 3,8541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Came para trinco de compressão 16.0 mm 13.5 mm Liga de zinco

20063511

Intervalo de preços
9,4336 € - 6,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Mini trinco de compressão Chave tubular 22.4 mm

20063474

Intervalo de preços
23,352 € - 16,68 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Came para trinco de compressão 16.2 mm 13.5 mm Liga de zinco fundido

20123185

Intervalo de preços
23,044 € - 16,46 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 46.0 mm

20123192

Intervalo de preços
25,984 € - 18,56 €

Níveis de stock
293 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
Mini trinco de compressão Chave tubular 30.4 mm

20123208

Intervalo de preços
23,044 € - 16,46 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido