Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,0508 € - 0,0535 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,0587 € - 0,0618 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.2 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0582 € - 0,0613 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.4 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0729 € - 0,0768 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.6 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0744 € - 0,0783 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.6 mm
Aço carbono
12.2 mm
0,0918 € - 0,0967 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
2.0 mm
Aço carbono
12.2 mm
0,0537 € - 0,0566 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0524 € - 0,0552 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.1 mm
Aço carbono
9.2 mm
0,0903 € - 0,095 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.8 mm
Aço carbono
12.2 mm
0,2183 € - 0,2298 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,2183 € - 0,2298 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
14.2 mm
0,5359 € - 0,5641 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.4 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,0903 € - 0,095 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.8 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,2144 € - 0,2256 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
2.1 mm
Vanádio cromado
10.2 mm
0,2339 € - 0,2462 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.3 mm
Vanádio cromado
10.2 mm
0,4236 € - 0,446 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
2.4 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,0587 € - 0,0618 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.2 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,6074 € - 0,6393 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
2.5 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,204 € - 0,2147 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.9 mm
Aço carbono
16.3 mm
0,061 € - 0,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.4 mm
Aço carbono
10.2 mm
  • de 7
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Intervalo de preços
0,0535 € - 0,0508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    237.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Intervalo de preços
0,0618 € - 0,0587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.2 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    835.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Intervalo de preços
0,0613 € - 0,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    483.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Intervalo de preços
0,0768 € - 0,0729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    1.1 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1301.00 N
Mola do disco DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Intervalo de preços
0,0783 € - 0,0744 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    738.00 N
Mola do disco DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Intervalo de preços
0,0967 € - 0,0918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.0 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1077.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Intervalo de preços
0,0566 € - 0,0537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    209.00 N
Mola do disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Intervalo de preços
0,0552 € - 0,0524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    182.00 N
Mola do disco DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Intervalo de preços
0,095 € - 0,0903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1155.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Intervalo de preços
0,2298 € - 0,2183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1769.00 N
Mola do disco SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Intervalo de preços
0,2298 € - 0,2183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    14.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1903.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Intervalo de preços
0,5641 € - 0,5359 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.4 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1542.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Intervalo de preços
0,095 € - 0,0903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    996.00 N
Mola do disco SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Intervalo de preços
0,2256 € - 0,2144 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.1 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1575.00 N
Mola do disco SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Intervalo de preços
0,2462 € - 0,2339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    28.0 mm
  • Altura do braço
    2.3 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2313.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Intervalo de preços
0,446 € - 0,4236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    2.4 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2284.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Intervalo de preços
0,0618 € - 0,0587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.2 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    216.00 N
Anilha de mola 12.2 mm 34.0 mm Vanádio cromado

10629352

Intervalo de preços
0,6393 € - 0,6074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    34.0 mm
  • Altura do braço
    2.5 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2312.00 N
Mola do disco DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Intervalo de preços
0,2147 € - 0,204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    16.3 mm
  • Diâmetro exterior
    32.0 mm
  • Altura do braço
    1.9 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    584.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443118

Intervalo de preços
0,0641 € - 0,061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    634.00 N