Menu Procurar

Molas de gás - força ajustável

Em stock

As molas a gás de força ajustável são amplamente utilizadas em setores como o médico e o laboratorial, móveis, equipamento automóvel e industrias para abertura, fecho, inclinação e amortecimento. Estas molas permitem ser ajustadas à necessidade exata sem cálculos extra, apenas retirando gás à aplicação para a especificação necessária.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
53 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento estendido Diâmetro da vara Material Comprimento do curso Força máxima Comprar
133,93 € - 140,98 € 10 Em stock
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
150,16 € - 158,07 € Solicite o prazo de entrega aqui
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
1200.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
153,24 € - 161,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
2500.0 N
167,57 € - 176,39 € 1 Em stock
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
2500.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
93,23 € - 98,14 € 6 Em stock
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
89,00 € - 93,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
111,76 € - 117,65 € 5 Em stock
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
121,75 € - 128,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
400.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
214,20 € - 225,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Solicite o prazo de entrega aqui
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
  • de 3
Mola a gás regulável 150.0 mm 350.0 mm 650.0 N

10282878

Intervalo de preços
140,98 € - 133,93 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    350.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás regulável 150.0 mm 350.0 mm 1200.0 N

10282915

Intervalo de preços
158,07 € - 150,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    350.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás multiposições 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    170.0 mm
  • Comprimento do curso
    60.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás multiposições 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10202760


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    264.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás multiposições 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    464.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 400.0 mm 880.0 mm 2500.0 N

10202968

Intervalo de preços
161,30 € - 153,24 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    880.0 mm
  • Comprimento do curso
    400.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
Mola a gás regulável 500.0 mm 1080.0 mm 2500.0 N

10202975

Intervalo de preços
176,39 € - 167,57 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    1080.0 mm
  • Comprimento do curso
    500.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
Mola a gás multiposições 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    250.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás multiposições 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    364.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás multiposições 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    660.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás regulável 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10202852

Intervalo de preços
98,14 € - 93,23 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    440.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10202890

Intervalo de preços
93,68 € - 89,00 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    564.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10202937

Intervalo de preços
117,65 € - 111,76 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    645.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás regulável 40.0 mm 115.0 mm 400.0 N

10282830

Intervalo de preços
128,16 € - 121,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    115.0 mm
  • Comprimento do curso
    40.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    680.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
Mola a gás regulável 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    240.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
Mola a gás regulável 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Intervalo de preços
225,48 € - 214,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    364.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    445.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
Mola a gás regulável 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    564.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
Mola a gás regulável 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Ajustabilidade
    Força ajustável
  • Comprimento estendido
    545.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25