Menu Procurar

mola de torção 270 ° Mão esquerda 5.1 mm 10.51 Nmm

Esta mola de torção de 270° conta com um diâmetro exterior de 5,05 mm com um comprimento de perna a partir do centro de 19,05 mm e um binário de aperto de 10,51 Nm. Conta com uma direção de deslocação para a esquerda e um tamanho de mandril recomendados de 2,77 mm.
Referência da Essentra:

10436585

Número de peça do fabricante:

1217605

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 2,13 €
150 + 2,0236 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

63,90 €

30 x 2,13 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 10.51 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 19.1 mm
Direção do vento Mão esquerda
Diâmetro do fio 0.4 mm
Tamanho do mandril 2.8 mm
Espaço axial mínimo 2.9 mm
Diâmetro exterior 5.1 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos