Menu Procurar

mola de torção 180 ° Mão direita 15.0 mm 582.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 15.01 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 582 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 9.12 mm.
Referência da Essentra:

10418253

Número de peça do fabricante:

1217816

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 3,278 €
150 + 3,1143 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

98,34 €

30 x 3,278 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 582.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 50.8 mm
Direção do vento Mão direita
Diâmetro do fio 1.6 mm
Tamanho do mandril 9.1 mm
Espaço axial mínimo 15.2 mm
Diâmetro exterior 15.0 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos