Menu Procurar

mola de torção 90 ° Mão esquerda 16.1 mm 989.00 Nmm

Esta mola de torção de 90° conta com um diâmetro exterior de 16,13 mm com um comprimento de perna a partir do centro de 50,8 mm e um binário de aperto de 989 Nm. Conta com uma direção de deslocação para a esquerda e um tamanho de mandril recomendados de 9,53 mm.
Referência da Essentra:

10441596

Número de peça do fabricante:

1217837

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 3,375 €
150 + 3,2063 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

101,25 €

30 x 3,375 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 989.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 50.8 mm
Direção do vento Mão esquerda
Diâmetro do fio 1.9 mm
Tamanho do mandril 9.5 mm
Espaço axial mínimo 10.9 mm
Diâmetro exterior 16.1 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos