Menu Procurar

mola de torção 360 ° Mão esquerda 24.8 mm 989.00 Nmm

Esta mola de torção de 360° conta com um diâmetro exterior de 24,77 mm com um comprimento de perna a partir do centro de 50,8 mm e um binário de aperto de 989 Nm. Conta com uma direção de deslocação para a esquerda e um tamanho de mandril recomendados de 16,26 mm.
Referência da Essentra:

10441671

Número de peça do fabricante:

1217847

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 3,8316 €
150 + 3,64 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

114,95 €

30 x 3,8316 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 989.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 50.8 mm
Direção do vento Mão esquerda
Diâmetro do fio 1.9 mm
Tamanho do mandril 16.3 mm
Espaço axial mínimo 26.7 mm
Diâmetro exterior 24.8 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos