Menu Procurar

mola de torção 90 ° Mão direita 18.2 mm 1356.00 Nmm

Esta mola de torção de 90° conta com um diâmetro exterior de 18,16 mm com um comprimento de perna a partir do centro de 63,5 mm e um binário de aperto de 1356 Nm. Conta com uma direção de deslocação para a esquerda e um tamanho de mandril recomendados de 10,72 mm.
Referência da Essentra:

10441800

Número de peça do fabricante:

1217862

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 3,624 €
150 + 3,443 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

108,72 €

30 x 3,624 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 1356.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 63.5 mm
Direção do vento Mão direita
Diâmetro do fio 2.2 mm
Tamanho do mandril 10.7 mm
Espaço axial mínimo 12.4 mm
Diâmetro exterior 18.2 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos