Menu Procurar

mola de torção 180 ° Mão direita 28.7 mm 1808.00 Nmm

Esta mola de torção de 180° conta com um diâmetro exterior de 28,73 mm com um comprimento de perna a partir do centro de 76,2 mm e um binário de aperto de 1808 Nm. Conta com uma direção de deslocação para a esquerda e um tamanho de mandril recomendados de 18,64 mm.
Referência da Essentra:

10441947

Número de peça do fabricante:

1217878

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 4,3433 €
150 + 4,1263 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

130,30 €

30 x 4,3433 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 1808.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 76.2 mm
Direção do vento Mão direita
Diâmetro do fio 2.4 mm
Tamanho do mandril 18.6 mm
Espaço axial mínimo 18.1 mm
Diâmetro exterior 28.7 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos