Menu Procurar

mola de torção 180 ° Mão direita 31.7 mm 2373.00 Nmm

Esta mola de torção de 180° conta com um diâmetro exterior de 31,7 mm com um comprimento de perna a partir do centro de 88,9 mm e um binário de aperto de 2373 Nm. Conta com uma direção de deslocação para a esquerda e um tamanho de mandril recomendados de 20,65 mm.
Referência da Essentra:

10640968

Número de peça do fabricante:

1217890

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 5,0213 €
150 + 4,77 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

150,64 €

30 x 5,0213 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 2373.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 88.9 mm
Direção do vento Mão direita
Diâmetro do fio 2.7 mm
Tamanho do mandril 20.7 mm
Espaço axial mínimo 20.0 mm
Diâmetro exterior 31.7 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos