Menu Procurar

mola de torção 270 ° Mão direita 36.5 mm 3164.00 Nmm

Esta mola de torção de 270° conta com um diâmetro exterior de 36,45 mm com um comprimento de perna a partir do centro de 101,6 mm e um binário de aperto de 3164 Nm. Conta com uma direção de deslocação para a esquerda e um tamanho de mandril recomendados de 23,83 mm.
Referência da Essentra:

10639122

Número de peça do fabricante:

1217906

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 10,1806 €
150 + 9,6713 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

305,42 €

30 x 10,1806 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 3164.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 101.6 mm
Direção do vento Mão direita
Diâmetro do fio 2.9 mm
Tamanho do mandril 23.8 mm
Espaço axial mínimo 30.7 mm
Diâmetro exterior 36.5 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos