Menu Procurar

mola de torção 180 ° Mão direita 27.5 mm 3616.00 Nmm

Esta mola de torção de 180° conta com um diâmetro exterior de 27,48 mm com um comprimento de perna a partir do centro de 101,6 mm e um binário de aperto de 3616 Nm. Conta com uma direção de deslocação para a esquerda e um tamanho de mandril recomendados de 16,92 mm.
Referência da Essentra:

10634028

Número de peça do fabricante:

1217912

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
30 - 149 11,4533 €
150 + 10,8806 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

343,60 €

30 x 11,4533 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tensão 3616.00 Nmm
Comprimento da perna ao centro do furo 101.6 mm
Direção do vento Mão direita
Diâmetro do fio 3.2 mm
Tamanho do mandril 16.9 mm
Espaço axial mínimo 36.5 mm
Diâmetro exterior 27.5 mm
Código do material 7320909090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos