Menu Procurar

Ball Shim Levellers

Em produção

These Ball Shim Levellers have a maximum tilt angle of 4 and are intended to compensate for uneven surfaces. They are adjustable and re-adjustable for optimal precision and vertical alignment of your applications.

It has three features: a fine-threaded mounting bolt, a threaded base nut, and an end-stop. The mounting bolt and base's fine thread allow for precision adjustment and simple re-adjustment using a hook spanner.

It is simple and quick to install, and it is suited for usage with heavy loads, both static and dynamic. Commonly used in engines, machinery, laboratory equipment and defence manufacturing.

  • It has a maximum tilt angle of 4 and is intended to compensate for uneven surfaces.
  • It has a fine-threaded mounting bolt, a threaded base nut, and an end-stop.
  • Used in engines, machinery, laboratory equipment and defence manufacturing.
Material: Stainless Steel, Zinc Plated Steel Series Code: SR62140

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h For Bolt d2 Material d1 d3 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M10
20.0
Aço inoxidável
32.0
13.0
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M6
15.0
Aço inoxidável
25.0
8.5
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
M48
78.0
Aço inoxidável
105.0
58.0
Solicite o prazo de entrega aqui
12.5
M16
30.0
Aço inoxidável
45.0
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M10
20.0
Aço Zincado
32.0
13.0
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M36
61.0
Aço inoxidável
80.0
44.0
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
M30
48.0
Aço inoxidável
70.0
36.0
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M24
38.0
Aço inoxidável
58.0
29.0
Nivelador de calço esférico M10 32.0 20.0 Aço inoxidável

20202019


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Nivelador de calço esférico M6 25.0 15.0 Aço inoxidável

20202002


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0
Nivelador de calço esférico M48 105.0 78.0 Aço inoxidável

20202064


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Nivelador de calço esférico M16 45.0 30.0 Aço inoxidável

20202026


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Nivelador de calço esférico M10 32.0 20.0 Aço Zincado

20201289


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Nivelador de calço esférico M36 80.0 61.0 Aço inoxidável

20202057


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0
Nivelador de calço esférico M30 70.0 48.0 Aço inoxidável

20202040


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Nivelador de calço esférico M24 58.0 38.0 Aço inoxidável

20202033


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0