Menu Procurar

Núcleos de ferrite para cabos planos

Em stock

Os núcleos de ferrite de cabo plano encontram-se disponíveis em vários comprimentos e impedância de MHz.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
72 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Comprimento total Impedância de 25 MHz Largura total Comprar
0,4775 € - 0,5306 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
3,2157 € - 3,5731 € 20 Em stock
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
0,2391 € - 0,2656 € 826 Em stock
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
0,7525 € - 0,8361 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
2,8381 € - 3,1533 € Solicite o prazo de entrega aqui
48.5 mm
95 Ω
60.0 mm
40 Ω
12.7 mm
1,6234 € - 1,8038 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
0,9553 € - 1,0614 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
2,4453 € - 2,7171 € 240 Em stock
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
0,4245 € - 0,4716 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
0,3188 € - 0,3543 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0 mm
63 Ω
14.7 mm
28 Ω
12.0 mm
0,1592 € - 0,1768 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
74 Ω
5.0 mm
46 Ω
9.0 mm
0,9553 € - 1,0615 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
98 Ω
40.0 mm
36 Ω
18.0 mm
1,2824 € - 1,4251 € 486 Em stock
44.0 mm
94 Ω
49.6 mm
31 Ω
15.0 mm
3,3834 € - 3,7594 € 520 Em stock
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
12,3076 € - 13,6755 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
5,6014 € - 6,2234 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
0,3183 € - 0,3537 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,5976 € - 0,664 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
2,6024 € - 2,8917 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
8,1387 € - 9,0432 € 5 Em stock
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
  • de 4
Cabo plano de ferrite 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Intervalo de preços
0,5306 € - 0,4775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    20.0 mm
  • Comprimento total
    23.3 mm
  • Largura total
    7.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Intervalo de preços
3,5731 € - 3,2157 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    34.4 mm
  • Comprimento total
    45.1 mm
  • Largura total
    28.5 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Intervalo de preços
0,2656 € - 0,2391 €

Níveis de stock
826 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    8.0 mm
  • Comprimento total
    10.0 mm
  • Largura total
    7.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Intervalo de preços
0,8361 € - 0,7525 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    40.0 mm
  • Comprimento total
    45.2 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 48.5 mm 40 Ω 95 Ω A5

10317334

Intervalo de preços
3,1533 € - 2,8381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    48.5 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    12.7 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Intervalo de preços
1,8038 € - 1,6234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    32.0 mm
  • Largura total
    16.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Intervalo de preços
1,0614 € - 0,9553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    44.0 mm
  • Comprimento total
    49.6 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Intervalo de preços
2,7171 € - 2,4453 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    58.6 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Intervalo de preços
0,4716 € - 0,4245 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    11.5 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 11.0 mm 28 Ω 63 Ω A5

10639948

Intervalo de preços
0,3543 € - 0,3188 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    11.0 mm
  • Comprimento total
    14.7 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 3.0 mm 46 Ω 74 Ω K5B

10640678

Intervalo de preços
0,1768 € - 0,1592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    3.0 mm
  • Comprimento total
    5.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 36 Ω 98 Ω A5

10317549

Intervalo de preços
1,0615 € - 0,9553 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    18.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 44.0 mm 31 Ω 94 Ω A5

10641538

Intervalo de preços
1,4251 € - 1,2824 €

Níveis de stock
486 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    44.0 mm
  • Comprimento total
    49.6 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Intervalo de preços
3,7594 € - 3,3834 €

Níveis de stock
520 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Intervalo de preços
13,6755 € - 12,3076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    76.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Intervalo de preços
6,2234 € - 5,6014 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    34.4 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Intervalo de preços
0,3537 € - 0,3183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    11.5 mm
  • Comprimento total
    16.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

10638507

Intervalo de preços
0,664 € - 0,5976 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    16.5 mm
  • Comprimento total
    20.5 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Intervalo de preços
2,8917 € - 2,6024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    43.7 mm
  • Comprimento total
    55.1 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Intervalo de preços
9,0432 € - 8,1387 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Comprimento inserção
    52.0 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100