Menu Procurar

Núcleos de ferrite para cabos planos

Em produção

Os núcleos de ferrite de cabo plano encontram-se disponíveis em vários comprimentos e impedância de MHz.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
71 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento inserção Impedância de 100 MHz Comprimento total Impedância de 25 MHz Largura total Comprar
0,565 € - 0,6277 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,7085 € - 0,7872 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
0,5078 € - 0,5642 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,7018 € - 0,7798 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,5214 € - 0,5794 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8025 € - 0,8916 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,8315 € - 0,9238 € Solicite o prazo de entrega aqui
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
1,7864 € - 1,985 € Solicite o prazo de entrega aqui
191
120
1,9089 € - 2,121 € Solicite o prazo de entrega aqui
99
36 Ω
2,8818 € - 3,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
107
45 Ω
Solicite o prazo de entrega aqui
55.2 mm
92 Ω
60.6 mm
28 Ω
12.0 mm
  • de 4
Cabo plano de ferrite 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5 RMS-303

10638507

Intervalo de preços
0,6277 € - 0,565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    16.5 mm
  • Comprimento total
    20.5 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10629901

Intervalo de preços
0,7872 € - 0,7085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    20.0 mm
  • Comprimento total
    24.5 mm
  • Largura total
    20.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5 RMS-303

10317419

Intervalo de preços
0,5642 € - 0,5078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    23.5 mm
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5 RMS-303

10317464

Intervalo de preços
0,7798 € - 0,7018 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    33.5 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10317495

Intervalo de preços
0,5794 € - 0,5214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    27.0 mm
  • Comprimento total
    31.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5 RMS-303

10630099

Intervalo de preços
0,8916 € - 0,8025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    32.4 mm
  • Comprimento total
    36.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5 RMS-303

10630082

Intervalo de preços
0,9238 € - 0,8315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    35.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
Cabo plano de ferrite 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Intervalo de preços
1,985 € - 1,7864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Intervalo de preços
2,121 € - 1,9089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    8504901100
Cabo plano de ferrite 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Intervalo de preços
3,202 € - 2,8818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    PA
  • Código do material
    8504901100
Ferrite Flat Cable 55.2 mm 28 Ω 92 Ω A5 RMS-303

10641613


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento inserção
    55.2 mm
  • Comprimento total
    60.6 mm
  • Largura total
    12.0 mm
  • Cor
    Cinzento
  • Material completo
    A5