Menu Procurar

O-Rings & Kits ORFS

Em stock

O-ring face seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leaks. Typically inside into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Flexible and resilient. It is able to endure the pressures and temperatures in hydraulic systems, which guarantees consistent performance even in harsh conditions.
  • Suitable for both static and dynamic applications.
  • Contains O-ring face seals (ORFs) with the related kits.
Material: NBR Colour: Black Series Code: SR6160, SRV0069

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
15 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade W ID Tipo Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
7.6 mm
2
0,0717 € - 0,0755 € 900 Em stock
1.7 mm
18.8 mm
2
0,0557 € - 0,0587 € 900 Em stock
1.7 mm
9.2 mm
2
0,0314 € - 0,033 € 80 Em stock
1.8 mm
9.3 mm
2
0,0314 € - 0,033 € 100 Em stock
1.8 mm
7.7 mm
2
0,0705 € - 0,0741 € 438 Em stock
1.8 mm
18.8 mm
2
0,0862 € - 0,0907 € 311 Em stock
1.8 mm
23.5 mm
2
0,0627 € - 0,066 € 231 Em stock
1.8 mm
15.6 mm
2
0,0546 € - 0,0576 € 39 Em stock
1.8 mm
12.4 mm
2
0,1135 € - 0,1195 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8 mm
29.9 mm
2
25,1441 € - 26,477 € 8 Em stock
1
0,1734 € - 0,1825 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
23.5 mm
2
Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
15.6 mm
2
0,0557 € - 0,0587 € 86 Em stock
1.7 mm
12.4 mm
2
0,1155 € - 0,1216 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.7 mm
29.9 mm
2
Anel de vedação 7.6 mm 1.7 mm NBR Preto

10358573


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    7.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 18.8 mm 1.7 mm NBR Preto

10358610

Intervalo de preços
0,0755 € - 0,0717 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 9.2 mm 1.7 mm NBR Preto

10358580

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0557 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • ID
    9.2 mm
  • W
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 9.3 mm 1.8 mm NBR Preto

10386224

Intervalo de preços
0,033 € - 0,0314 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • ID
    9.3 mm
  • W
    1.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 7.7 mm 1.8 mm NBR Preto

10386217

Intervalo de preços
0,033 € - 0,0314 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • ID
    7.7 mm
  • W
    1.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 18.8 mm 1.8 mm NBR Preto

10386255

Intervalo de preços
0,0741 € - 0,0705 €

Níveis de stock
438 Em stock
Características
  • ID
    18.8 mm
  • W
    1.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 23.5 mm 1.8 mm NBR Preto

10386262

Intervalo de preços
0,0907 € - 0,0862 €

Níveis de stock
311 Em stock
Características
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 15.6 mm 1.8 mm NBR Preto

10386248

Intervalo de preços
0,066 € - 0,0627 €

Níveis de stock
231 Em stock
Características
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 12.4 mm 1.8 mm NBR Preto

10386231

Intervalo de preços
0,0576 € - 0,0546 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 29.9 mm 1.8 mm (Di)

10386279

Intervalo de preços
0,1195 € - 0,1135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Fluoroelastómero75
  • Número de peças
    100
NBR Anel de vedação Seleção O-ring ORFS

10385265

Intervalo de preços
26,477 € - 25,1441 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Inclui
    Artigo 490170, 490171, 490172, 490173, 490174, 490175, 490176.
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    230
  • Tipo
    1
Anel de vedação 23.5 mm 1.7 mm NBR Preto

10358627

Intervalo de preços
0,1825 € - 0,1734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    23.5 mm
  • W
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 15.6 mm 1.7 mm NBR Preto

10358603


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    15.6 mm
  • W
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 12.4 mm 1.7 mm NBR Preto

10358597

Intervalo de preços
0,0587 € - 0,0557 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • ID
    12.4 mm
  • W
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100
Anel de vedação 29.9 mm 1.7 mm NBR Preto

10358634

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • ID
    29.9 mm
  • W
    1.7 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Borracha nitrílica de butadieno
  • Número de peças
    100